Elevatorul TV din rulote se deplasează fiabil cu ajutorul ghidajului liniar neted

Doi bărbați prezintă un ghidaj din aluminiu drylin într-un depozit.
  • Sector: Rulote/caravane
  • Ce era necesar: Un elevator TV motorizat fără întreținere, rezistent la vibrații și durabil
  • Cerințe: Spațiu de instalare foarte limitat, fără vibrații la o cursă de 500 milimetri, în ciuda greutății de aproximativ 7,5 kg a ecranului de 32 inchi, durată de viață lungă, fără întreținere, funcționare silențioasă, rezistent la vibrații, instalare ușoară
  • Produse utilizate: drylin® W1040-ghidare cu axul filetat dryspin® corespunzător
  • Succes pentru client:  Obținerea unei curse de zece ori mai mari decât cea necesară, cel mai bun raport preț-performanță, instalare ușoară datorită șinei simple sau duble, cele mai bune rezultate la frecare și uzură datorită aluminiului anodizat dur, extrem de rezistent la murdărie datorită lipsei de lubrifiere, adecvat pentru aplicații în medii curate și igienice

Rata de reclamații zero: Ghidajul din aluminiu rezistă la mai mult de 100.000 de curse

Acționarea liniară drylin de sub monitor arată un ghidaj din aluminiu cu cabluri pentru cicluri de testare.
Șurub filetat Dryspin și piuliță pentru tehnică liniară.
Ghidaj din aluminiu drylin cu piese metalice și orificii pe o suprafață albă.
Elemente de ghidare drylin și unitate de acționare în ambalaj de protecție.
Elemente de ghidare drylin și unitate de acționare în ambalaj de protecție.

Produse utilizate

Ax filetat pentru un elevator de bere.

Șurub de acționare

Șurub trapezoidal dryspin W1040 cu piuliță și tije de ghidare.

Modul liniar SLW

Aveți întrebări legate de tehnologia șurubului de plumb drylin®?

dryspin® Transmisii cu șurub în vehicule

Ax filetat Dryspin pentru aplicații auto, cu săgeată între o piuliță metalică și una din plastic, în fața mașinilor.
Axuri filetate igus dryspin cu elemente de piuliță și simbol de magazin.

Comandă online:

Configuratorul Dryspin afișează un ax filetat și bucșe de flanșă selectabile.

Configurați acționarea șurubului de comandă:

Tehnologie cu filet dryspin, cu săgeată spre dreapta și simbol de reciclare.

Îmbunătățirea tehnologiei ... reducerea costurilor:

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță