<font size="7">Pentru inspecția plăcilor &amp; matrițe de formă liberă</font><br>Mașină mobilă de scanare</font>

Pentru testarea plăcii & freeforms

Mașină mobilă de scanare

  • Ce era necesar: Un aparat de scanare mobil care poate fi utilizat și pentru a inspecta plăci complexe și forme libere cu ultrasunete cu aer
  • Cerințe: 100% lubrifiere și fără întreținere, multe linii de libertate în mișcare, greutate redusă, rezistă la forțe mari, precizie ridicată, compact, joc redus
  • Produse utilizate: drylin® SLW-1660 cu șurub de ghidare cu elice mare integrat dryspin® din oțel inoxidabil, acționări articulate robolink® RL-D-20 și RL-D-30, fiecare cu motor pas cu pas, encodere și comutator de proximitate
  • Succes pentru client: Formele complexe ale obiectelor de testare necesită multe grade de libertate de mișcare. Rulmenții trebuie să fie capabili să suporte forțe mari cu o greutate proprie redusă și să garanteze întotdeauna o precizie suficientă. Prin urmare, proiectanții se bazează pe modulele liniare cu ax (SLW-1660) din seria drylin® cu joc reglabil al palierelor netede și pe acționările articulate (RL-D-20 și RL-D-30) din seria robolink® D cu motor pas cu pas, encodere și comutator de proximitate. Componentele sunt compacte, adecvate pentru utilizare industrială și permit o proiectare modulară a mașinii. Potrivit inginerilor, axul drylin® are un joc uimitor de scăzut, imperceptibil, astfel încât se pot realiza măsurători precise.
scanare

Problema

Soluția

Mai multe imagini și videoclipuri ale aplicațiilor:

scanare
scanare
scanare
scanare
scanare
scanare

Produse utilizate

Șurub de acționare cu filet elicoidal înalt dryspin®

Șurub de acționare

Drylin® Modul liniar cu șurub de plumb SLW

Șurub de acționare

robolink® Axa rotativă D cu motor

Piuliță pentru șurub de acționare

Comandă online:

Sistem de umplere

Configurați acționarea șurubului de comandă:

Sistem de umplere

Îmbunătățirea tehnologiei ... reducerea costurilor:

Tech up, Cost down

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță