Actuator industrial igus într-un sistem mecanic aeronautic.

Sistem automat de accelerare în simulatorul de aeronave

Modul de instruire Flightdeck Solutions cu componente și cabluri vizibile într-o carcasă deschisă.
  • Ce a fost necesar: O replică a clapetelor de accelerație pentru aeronavele 737 NG și 737MAX simulate, care pot fi ajustate automat de pilotul automat, dar și manual fără probleme
  • Cerințe: Spațiu redus de instalare cu aceeași funcționalitate, suficient de robust pentru a fi utilizat pe termen lung în toate zonele climatice ale lumii, posibilitate de acționare inversă, economic, fără lubrifiere și întreținere, fără coroziune
  • Produse utilizate: șurub conducător cu elice mare dryspin® cu piulița corespunzătoare a șurubului conducător cu pasul de 50 mm, susținut de bucșe netede liniare drylin® R
  • Succes pentru client: Șuruburile conductoare au fost utilizate pentru sistemul de control al celor două manete de accelerație. Sistemul a funcționat atât de bine încât un sistem similar a fost utilizat și pentru acționarea manetei de frână de viteză (pentru a controla frânele pneumatice simulate), care este montată în același modul de accelerație. Produsele au reprezentat combinația perfectă de costuri reduse, fiabilitate ridicată și control prin feedback foarte simplu. Datorită costului redus, obiectivele de preț pentru supapele de accelerație simulate au putut fi atinse. Fiabilitatea ridicată înseamnă că nu a fost nevoie să vă faceți griji cu privire la uzura sau defectarea unităților în timpul utilizării. Controlul simplu al inversării înseamnă că șuruburile principale pot fi întoarse foarte ușor, oferind pârghiilor senzația și puterea perfectă.
Ansamblu mecanic cu doi actuatori liniari albaștri între plăci de montaj.

Descrierea aplicației de accelerare a aeronavei

Ansamblu mecanic cu fusuri, arcuri și ghidaje metalice într-o mașină.

Produse utilizate

Curea dințată DST-LS cu ranforsare din cablu de oțel.

Șurub de ghidare cu elice mare

Piulițe dryspin din plastic, cu filet interior.

Piuliță cu șurub de plumb cu elice mare

Rulment de alunecare drylin R decupat, bucșă cilindrică din plastic cu caneluri interioare.

Rulment glisant liniar

Axuri filetate igus dryspin cu elemente de piuliță și simbol de magazin.

Comandă online:

Configuratorul Dryspin afișează un ax filetat și bucșe de flanșă selectabile.

Configurați acționarea șurubului de comandă:

Tehnologie cu filet dryspin, cu săgeată spre dreapta și simbol de reciclare.

Îmbunătățirea tehnologiei ... reducerea costurilor:

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță