<font size="7">Marcarea produselor industriale</font><br>Cu ajutorul unei stații laser</font>

Etichetarea produselor industriale

Etichetarea produselor industriale

Stație laser
  • Ce a fost necesar: O stație laser pentru marcarea produselor industriale
  • Cerințe: 100 % fără lubrifiere și întreținere, compact, ușor, silențios și fără vibrații, costuri reduse
  • Produse utilizate: ghidaj telescopic drylin®, ghidaj drylin® W, ghidaj drylin® SLW cu unitate liniară a axului și ax filetat integrat dryspin® din oțel inoxidabil
  • Succes pentru client: Compania austriacă Östling Marking Systems dezvoltă o stație laser pentru marcarea produselor industriale. Pentru a încărca produsele în mașină, operatorul trebuie să ridice o ușă glisantă. Pentru această mișcare, inginerii utilizează două ghidaje telescopice de tip drylin® W. În interior este utilizată și o contragreutate - montată tot într-un ghidaj de tip drylin®. Unitățile liniare cu ax din seria drylin® SLW, acționate de o rotiță manuală, sunt, de asemenea, utilizate pentru a regla înălțimea suprafeței de lucru. Componentele funcționează fără lubrifiere și sunt, de asemenea, compacte, ușoare, silențioase și accesibile.

Problema

Soluția

Produsele utilizate

Șuruburi de acționare

dryspin® Axuri filetate

Șină telescopică

drylin® Glisiere telescopice

Motor DC

Drylin® SLW unitate liniară

Rulmenți cu bile cu flanșă

drylin® W Ghiduri de profil

Alte imagini ale aplicației

Sistem de umplere

Comandă online:

Sistem de umplere

Configurați acționarea șurubului de comandă:

Tech up, Cost down

Îmbunătățirea tehnologiei ... reducerea costurilor:

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță