Linie de producție cu mașină de spălare Karussell de la igus într-o hală industrială.

Sistem de perie rotativă pentru spălarea mașinilor

Pentru piesele auto proaspăt vopsite

  • Ce a fost necesar: Pentru a spăla automat piesele complexe din industria auto după vopsire: Această sarcină este îndeplinită de sistemul de spălare cu carusel de la producătorul polonez Noyen
  • Cerințe: Lubrifiere 100% și fără întreținere, rezistă la umiditate ridicată și temperaturi ridicate, greutate redusă, robust, poziționare precisă, ușor de convertit
  • Produse utilizate: drylin® modul liniar SHT-20, cu ax filetat dryspin® integrat și piuliță pentru șurubul conducător
  • Succes pentru client: Un obiectiv important de proiectare a fost crearea posibilității de încărcare manuală simplă și ergonomică. Numărul mare de referințe a necesitat nu numai utilizarea de instrumente adecvate, ci și repoziționarea actuatoarelor între referințe. În acest scop, a fost necesar un mecanism glisant cu interblocare și operare ușoară. Soluția trebuia să fie atât ușoară, deoarece este încorporată într-un disc de carusel, cât și robustă. Prin urmare, s-a decis realizarea unui nou design cu rulmenți.
Sistem de ambalare cu gard de protecție și panou de control pentru manipulare automatizată.

Problema

Soluția

  • Asigurarea parametrilor de reglementare necesari
  • Ergonomie
  • Reducerea semnificativă a costurilor de fabricație
  • Simplificarea designului
  • Reducerea greutății
  • Accelerarea asamblării întregului dispozitiv
  • Asigurarea repetabilității componentelor
  • Atingerea unui grad ridicat de precizie
Mașină CNC cu panou de control într-o hală industrială.
Celulă de mașini automatizată cu transport și robotică într-o structură din oțel.
Sistem automatizat de fixare a uneltelor cu mai multe module de prindere dispuse circular.
Modul de automatizare igus rotund cu multe grippere și elemente de transport sau sortare.
Dispozitiv de fixare cu dublu ax în vedere CAD pentru prelucrare automatizată.

Produse utilizate

Modul liniar drylin SHT cu trei bare de ghidare și un cărucior central.

Drylin® Modul liniar SHT

Ax filetat cu filet fin și suprafață metalică cilindrică.

Șurub de acționare dryspin®

Piulițe dryspin din plastic, cu filet interior.

Piulițe pentru șuruburi de acționare dryspin®

dryspin® acționări cu șurub de plumb în vehicule

Ax filetat Dryspin pentru aplicații auto, cu săgeată între o piuliță metalică și una din plastic, în fața mașinilor.

Aveți întrebări despre tehnologia șurubului de plumb Drylin®?

Axuri filetate igus dryspin cu elemente de piuliță și simbol de magazin.

Comandă online:

Configuratorul Dryspin afișează un ax filetat și bucșe de flanșă selectabile.

Configurați acționarea șurubului de comandă:

Tehnologie cu filet dryspin, cu săgeată spre dreapta și simbol de reciclare.

Îmbunătățirea tehnologiei ... reducerea costurilor:

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță