<font size="7">Pentru pahare din plastic</font><br>O mașină de închis pahare</font>
Mașină de închis tuburi
  • Ce era necesar: O mașină de închis pahare care pune automat un capac pe paharele de plastic în restaurantele fast-food
  • Cerințe: 100% fără lubrifiere și întreținere, durabil, rezistent la căldură, rezistent la umiditate, ușor, silențios și fără vibrații, în conformitate cu alimentele
  • Produse utilizate: Drylin® R Rulment de carcasă
    (FJUMT-01-10), ghidaj liniar drylin® (TK-04-12), 
    dryspin® piuliță cu filet cu flanșă (DST-JFRM) și ax, precum și iglidur® W300 rulment simplu (WFM-0608-04)
  • Succes pentru client: Componentele mobile ale mașinii sunt proiectate să reziste la peste 300.000 de cicluri. Prin urmare, inginerii proiectanți utilizează rulmenții carcasei, ghidajul liniar, piulița cu șurub cu flanșă și plumb din seria dryspin® și rulmenții simpli din seria iglidur® W300. Toate componentele sunt potrivite pentru industria alimentară deoarece funcționează fără lubrifiere. De asemenea, acestea funcționează aproape silențios.

Problema

Soluția

Produsele utilizate

Șuruburi de acționare
Piuliță pentru șuruburi de acționare cu flanșă
Lăgăre principale
Lagăre de alunecare
Ghidaj liniar

Alte videoclipuri de aplicare

Comandă online:

Sistem de umplere

Configurați acționarea șurubului de comandă:

Sistem de umplere

Îmbunătățirea tehnologiei ... reducerea costurilor:

Tech up, Cost down

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță