<font size="7">Cabină de testare și masă de conferință</font><br>Piesă de mobilier 2 în 1</font>

Cabină de testare și masă de conferință

2in1 piesă de mobilier

Cabină de testare
  • Ce a fost necesar: O cabină de testare care se transformă în câteva secunde într-o masă de întâlnire.
  • Cerințe: Lubrifiere 100% și fără întreținere, rezistență la coroziune, mișcări netede și continue, durată lungă de viață
  • Produse utilizate: dryspin® Piuliță filetată cu flanșă din iglidur® J cu ax filetat corespunzător din oțel inoxidabil, drylin® E Motor de curent continuu cu angrenaj cu șurub și canelură, xiros® rulment cu bile cu flanșă cu 2 găuri
  • Succes pentru client: Datorită șuruburilor de avans dryspin® în combinație cu motoarele drylin® E, este garantată o mișcare lină, continuă și simultană la intervalul de timp dorit. Până la stabilirea soluției finale, au fost testate și alte soluții cu echipamente diferite, dar care nu au adus succesul dorit.

Problema

Soluția

Produsele utilizate

Șuruburi de acționare

Axuri filetate

Piulițe pentru șuruburi de acționare

piuliță șurub de plumb

Motor DC

Motor DC

Rulmenți cu bile cu flanșă

Rulment cu bile cu flanșă

Alte imagini ale aplicației

Sistem de umplere

Comandă online:

Sistem de umplere

Configurați acționarea șurubului de comandă:

Tech up, Cost down

Îmbunătățirea tehnologiei ... reducerea costurilor:

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță