Elevator de bere pentru aplicații DIY

Elevator de bere pentru aplicații DIY

Date tehnice:

  • Ce a fost necesar? Urcare și coborâre fără efort cu sarcina corespunzătoare, costuri reduse cu forța de muncă
  • Cerințe: fără întreținere, fără lubrifiere, rezistă la cupluri mari, rezistent la intemperii, instalare simplă, rentabil, achiziție rapidă
  • Produse utilizate: dryspin® piuliță cu șurub de plumb DST-JSRM-2220DS10X25 și ax filetat DST-LS-10X25-R-ES
  • Succes pentru client: Stabilitatea cuplurilor ridicate, fără lubrifiere și, prin urmare, 100 % fără întreținere, durată de viață cu până la 30 % mai mare decât a șuruburilor cu plumb convenționale și fără probleme cauzate de condițiile meteorologice
Ridicarea berii

La liftul pentru bere

Tehnologia dryspin® a fost atractivă

Tehnologie dryspin
Instalarea liftului pentru bere

Instalare ușoară

Produse utilizate

Șurub de acționare

Șurub de plumb

Piuliță pentru șurub de acționare

Piuliță pentru șurubul de plumb

Aveți întrebări legate de tehnologia șurubului de plumb drylin®?

Sistem de umplere

Comandă online:

Sistem de umplere

Configurați acționarea șurubului de comandă:

Îmbunătățirea tehnologiei ... reducerea costurilor:

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță