Tehnologie fiabilă cu șurub de ghidare pentru un sistem de control precis și sensibil al joystick-ului

Secvențe de mișcare îmbunătățite pentru simularea de zbor a elicopterelor, avioanelor, dronelor etc.

Profil

  • Ce a fost necesar: O piuliță cu șurub de ghidare cu joc zero cu fusul corespunzător de la dryspin®
  • Cerințe: Cursă silențioasă, joc minim între piulița șurubului conducător și fus, funcționare silențioasă și fără vibrații chiar și sub sarcină, lubrifiere și fără întreținere
  • Industrie: Industria aerospațială
  • Succes pentru client: "Prin utilizarea tehnologiei filetului dryspin®, întregul comportament al acționării s-a îmbunătățit semnificativ, de la nivelul senzației și al zgomotului până la un comportament de funcționare extrem de curat și silențios." spune Thomas Brunner, șeful departamentului de inginerie mecanică de la BRUNNER Elektronik.
Platformă de simulare cu platformă de mișcare igus ajustabilă în sala FA0923 BRUNNER.

Problema

Soluția

Montaj de test BRUNNER cu unitate de acționare și detaliu FA0923 inserat.
Actuator liniar BRUNNER și șurub cu piulițe pe o suprafață de lucru.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță