Siguranță inteligentă în roller coastere

dryspin® tehnologia șurubului de plumb obține rezultate foarte bune în sistemul de blocare hidraulică a barelor de siguranță

Profil

  • Ce a fost necesar: o piuliță de șurub de plumb dryspin® din iglidur® J cu ax filetat dryspin® corespunzător
  • Cerințe: Peste un milion de cicluri, amortizare a vibrațiilor, rezistență, design compact, lubrifiere și fără întreținere, abraziune redusă
  • Industrie: Călătorii de distracție
  • Succes pentru client: "Pur și simplu, igus® a îndeplinit toate cerințele noastre în ceea ce privește validarea cu tehnologia sa de șurub cu plumb. După cum am menționat deja, una dintre cerințele cheie ale clienților noștri în timpul dezvoltării a fost îmbunătățirea duratei de viață. Am aplicat douăsprezece milioane de cicluri de sarcină ansamblului fusului HLU LE-X (E) și acesta a rezistat. Asta ne-a convins. În plus, igus® ne-a furnizat calculele și valorile relevante pe tot parcursul." - Erik Stratmann, manager de produs HAWE
Sistem de acționare dryspin pentru instalații de agrement, cu șurub vizibil în carcasă.

Problema

Soluția

Acționare dryspin de la HAWE Micro Fluid pentru instalații de distracții, cu inele de fixare la ambele capete.
Sistemul cu filet dryspin din mecanismul de siguranță al unui carusel.
Acționare cu șurub dryspin în mecanismul unei atracții de la HAWE Micro Fluid.
Acționare dryspin pentru atracții, cu mecanism de siguranță de la HAWE Micro Fluid.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță