<font size="7">dryspin® tehnologie cu șurub de plumb în</font><br>Platformă de protecție împotriva căderilor</font>
MehrTec
  • Ce era necesar: O soluție care să asigure o mai mare siguranță atunci când se lucrează la înălțime, pentru care este utilizată în prezent platforma modulară de siguranță RBG pentru depozite cu rafturi înalte cu paleți Euro
  • Cerințe: autoblocare, fără întreținere și lubrifiere, rezistă la diferențe mari de temperatură și umiditate, fără coroziune
  • Produse utilizate: dryspin® fusuri cu filet invers, piulițe cu șurub de plumb cilindric, rulmenți pentru fusuri din rulmenți fixi și plutitori
  • Succes pentru client: drylin® fusuri filetate și piulițe pentru șuruburi conductoare din gama completă sunt disponibile pentru fiecare cerință tehnică. Acestea sunt disponibile în mai multe materiale și în diferite tipuri. "Fusurile filetate trapezoidale cu piulița cu șurub de plumb corespunzătoare sunt o componentă relevantă pentru siguranță," spune Adriany. "Acestea acoperă o mare varietate de geometrii fără să se îndoaie."

Platforme care salvează vieți

MehrTec
MehrTec
MehrTec
MehrTec
MehrTec

Produse utilizate

Șurub de acționare

Piuliță pentru șurub de acționare

Comandă online:

Sistem de umplere

Configurați acționarea șurubului de comandă:

Sistem de umplere

Îmbunătățirea tehnologiei ... reducerea costurilor:

Tech up, Cost down

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță