Sistem robotizat DRS GEN lângă un ecran de control.

Tehnologia liniară fără lubrifiere permite reglaje ușoare în echipamentele de reabilitare

Tehnologia fără întreținere și durabilă a șurubului de plumb și rulmenții simpli ajută la acest antrenor de mers.

  • Ce a fost necesar: Un dispozitiv de reabilitare care reabilitează pacienții cu tulburări funcționale ale membrelor inferioare
  • Cerințe: 100% fără lubrifiere și întreținere, silențios și fără vibrații, greutate redusă, asamblare ușoară
  • Produse utilizate: șurub de ghidare cu elice mare dryspin® cu piuliță pentru șurub de ghidare asortată, rulment cu bile xiros®, bucșă de rulment simplu iglidur® J, arbore din oțel drylin®
  • Succes pentru client: O orteză mobilă cu lungime variabilă și numeroase cleme reglabile pentru picioare permite personalizarea prodrobotului pe o gamă largă. Piesele instalate de igus® permit ajustarea fără probleme a dispozitivului de reabilitare. O durată lungă de viață și funcționarea prietenoasă cu persoanele cu handicap garantează faptul că produsele igus® nu necesită lubrifiere și întreținere. Reglarea simplă face ca dispozitivul să fie potrivit pentru pacienții de la 115 cm la 150 cm. Măsurătorile se referă la lungimea membrelor inferioare.
Sistem de reabilitare MANUS cu o persoană la exerciții de mers cu sprijin parțial.

Problema

Soluția

Braț MANUS cu curele și modul cu role albastru pe o masă de lucru.
Mână robotizată cu componente drylin, dryspin, xiros și iglidur J într-un test.

Produse utilizate

Curea dințată DST-LS cu ranforsare din cablu de oțel.

dryspin® șuruburi de plumb cu elice mare

Piulițe dryspin din plastic, cu filet interior.

dryspin® piulițe cu șurub de plumb cu elice mare

Rulment cu bile cu inel exterior alb decupat și bile de oțel vizibile.

Rulmenți cu bile xiros®

Lagăre de alunecare

iglidur® bucșă cu alunecare

Element de arbore drylin rotund din metal, decupat.

drylin® arbore din oțel inoxidabil

Axuri filetate igus dryspin cu elemente de piuliță și simbol de magazin.

Comandă online:

Configuratorul Dryspin afișează un ax filetat și bucșe de flanșă selectabile.

Configurați acționarea șurubului de comandă:

Tehnologie cu filet dryspin, cu săgeată spre dreapta și simbol de reciclare.

Îmbunătățirea tehnologiei ... reducerea costurilor:

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță