Uzură minimă, igienă maximă: Rulmenți simpli și liniari în liniile de umplere

Tehnologia rulmenților autolubrifianți în sistemele de umplere a băuturilor de la Küppersbusch GmbH

Profil

  • Ce a fost necesar: drylin® -filet trapezoidal, igubal ® clipsuri rotulă, drylin® R flanșă rulment, Tribo-Tape folii glisante, drylin®T-railguides , iglidur ® flanșă rulment
  • Cerințe: Toți rulmenții rotativi și liniari trebuie să fie ușor de curățat și să atingă o durată lungă de viață. Din motive de igienă, acestea nu trebuie să necesite lubrifianți externi, iar materialele trebuie să fie conforme cu FDA pentru piesele care vin în contact cu produsul.
  • Industrie: Ambalaje, industria băuturilor
  • Succes pentru client: Portofoliul de rulmenți oferă componente pentru toate cerințele: Rulmenții fabricați din polimeri de înaltă performanță nu conțin lubrifianți, practic nu prezintă uzură și sunt conformi cu FDA. Aceasta înseamnă că utilizatorii sistemelor Küppersbusch au nevoie doar de un minim de service.
Sistem transportor cu module de testare și sortare într-un laborator.

Problema

Soluția

Imaginea 1: Küppersbusch utilizează adesea axul Drylin® cu piulițe cu flanșă pentru reglarea înălțimii și a formatului.

Figura 2: Trei puncte de sprijin formează un sistem de ghidare. Glisați folia rulmentului la stânga și la dreapta pentru rulmentul arborelui, fusul și piulița șurubului de ghidare în centru pentru acționare.

Figura 3: Montarea motorului ușor de instalat cu auto-aliniere în utilizare: igubal® Clips rotulă.

Imagine 4: Perfect din punct de vedere vizual, cu frecare redusă și durabil: rulment cu flanșă Drylin® R cu adaptor din aluminiu în combinație cu arborii corespunzători.

Figura 5: iglidur® Tribo-Tape (fabricat din materialul iglidur® B160) la ieșirea mesei rotative a unei instalații de îmbuteliere.

Figura 6: Conform FDA și rezistent chimic: iglidur® guler care se sprijină pe punțile de centrare ale tuburilor de umplere.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță