<font size="7">digitizare &amp; Păstrarea bunurilor culturale</font><br>Scannerul de cărți</font>
Scaner de cărți
  • Ce a fost necesar: Un scaner de cărți pentru digitizarea bunurilor culturale
  • Cerințe: 100 % fără lubrifiere și fără întreținere, funcționare uscată fără întreținere, silențioasă, rentabilă
  • Material utilizat: drylin® Ax filetat trapezoidal cu piuliță a șurubului de ghidare corespunzătoare în design special realizat din materialul iglidur® W300
  • Succes pentru client: Piulițele cu filet trapezoidal fără lubrifiere drylin® sunt utilizate într-un scaner de cărți pentru digitizarea bunurilor culturale. Scanerul de cărți scanează documentele care urmează să fie digitizate prin așezarea acestora pe dispozitiv, cu pagina care urmează să fie scanată orientată în sus. Aceasta este iluminată de sus, fotografiată și apoi transferată la un computer conectat. Datorită funcționării uscate fără lubrifiant și fără întreținere, la acest scaner de cărți se utilizează o piuliță specială din iglidur® W300 cu inserții filetate metalice M4.

Produse utilizate

dryspin® șurub de plumb trapezoidal

Șurub de acționare

dryspin® W300 piuliță personalizată

Șurub de acționare

Comandă online:

Sistem de umplere

Configurați acționarea șurubului de comandă:

Sistem de umplere

Îmbunătățirea tehnologiei ... reducerea costurilor:

Tech up, Cost down

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță