robot de vaccinare a peștilor fără lubrifiere

  • Ce a fost necesar: Un robot delta care să poată ridica pești și să le furnizeze vaccin
  • Cerințe: 100% fără lubrifiere și întreținere, fără coroziune, rezistent la apă dulce, apă sărată și produse chimice de curățare, robust, rezistent la abraziune
  • Produse utilizate: dryspin® Șurub de plumb și piuliță pentru șurub de plumb, arbore anodizat drylin®, rulment neted iglidur® cu flanșă
  • Succes pentru client: Deoarece robotul este utilizat în aer liber în fermele piscicole din Norvegia, Scoția și Islanda, toate componentele trebuie să fie rezistente la apă dulce, apă sărată și substanțe chimice de curățare. Compania se bazează pe rulmenți polimerici rezistenți și fără lubrifiere, arbori anodizați și sisteme de șuruburi cu plumb de la igus®. Designerii au produs, de asemenea, un injector de vaccin dintr-un bloc CNC fabricat din plastic de înaltă performanță, rezistent la abraziune și la vaccinurile pe bază de ulei.
Vedere explodată a unei componente tehnice cu piese și știfturi portocalii.

Problema

Soluția

Priză robotică cu componente albastre și negre pentru manipulare automatizată.
Carcasă industrială albastră cu racorduri și capac negru.

Produse utilizate

Element glisant igus bej cu filet interior, decupat.

Piulițe pentru șuruburi de acționare dryspin®

Ax filetat cu filet fin și suprafață metalică cilindrică.

Șurub de acționare dryspin®

Piuliță pentru șurub de acționare

Lagăre de alunecare iglidur®

Ghidaj liniar drylin R pentru tehnica liniară.

drylin® arbore din aluminiu

Aveți întrebări despre tehnologia șurubului de plumb Drylin®?

Axuri filetate igus dryspin cu elemente de piuliță și simbol de magazin.

Comandă online:

Configuratorul Dryspin afișează un ax filetat și bucșe de flanșă selectabile.

Configurați acționarea șurubului de comandă:

Tehnologie cu filet dryspin, cu săgeată spre dreapta și simbol de reciclare.

Îmbunătățirea tehnologiei ... reducerea costurilor:

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță