fără lubrifiere și foarte dinamice: tehnologie de stocare și cabluri pentru mașini de etichetat

Polimeri de înaltă performanță cu funcționare uscată în ajustarea formatului sistemelor de etichetare Krones

Profil

  • De ce a fost nevoie: dryspin® piulițe filetate cu flanșă,  ghidaj liniar drylin®, axe de fus drylin®, rulmenți cu bile xiros, cablu chainflex®, cablu prefabricat readycable®
  • Cerințe: Tehnologia rulmenților fără lubrifiere și fără întreținere, dinamică ridicată, soluții complete de sistem, asamblare rapidă
  • Industrie: Industria băuturilor, tehnologie de etichetare
  • Succes pentru client: De la stația de bandă la peria de manșon și senzorul de intrare și ieșire, până la reglarea manuală a preretragerii și reglarea înălțimii rolelor de deviere, sunt utilizate tehnologia noastră de rulmenți și cablurile noastre. Mașina de etichetat este complet lipsită de lubrifiere și întreținere, foarte dinamică și reduce la minimum timpii morți.

Produse utilizate

Problema

Soluția

Figura 1: Stânga: Reglarea transversală a stației cu bandă cu piulița flanșă cu filet trapezoidal iglidur® J. Dreapta: Reglarea pe înălțime a stației de centură cu piulițe cu flanșă iglidur® J și adaptor FJUMT.

Figura 2: Reglarea înălțimii periei cu manșon cu piuliță trapezoidală a șurubului de ghidare și rulment din plastic solid RJMP.

Fig. 3: Reglarea transversală a preretragerii: Lățimea dorită poate fi reglată cu ajutorul roții manuale.

Figura 4: Reglarea înălțimii de pre-retragere cu drylin® SLW-1040 Soluție completă, inclusiv prindere, indicator de poziție și manivelă pentru ajustarea formatului tipurilor de sticle.

Figura 5: Reglarea înălțimii dispozitivului de fixare cu soluția specială SLW-2080. Lanțul energetic preia ghidarea cablului.

Figura 6: Reglarea senzorului de alimentare cu ajutorul unei șine profilate WS-1040 și a unui cărucior care include o clemă manuală.

Figura 7: Reglarea senzorului de ieșire cu ajutorul unei șine de profil Drylin® WS-1040 și a unui cărucior care include o clemă manuală.

Figura 8: Reglarea înălțimii rolei de deviere cu ajutorul unui modul cu șurub de ghidare Drylin® SLW-1040, inclusiv acționarea unghiulară și accesorii. În funcție de dimensiune, în acumulatorul de film sunt utilizate între douăsprezece și 36 de role de deviere, fiecare cu doi rulmenți cu bile xiros.

Figura 9: Reglarea porții de siguranță folosind drylin® seria N-27.

25 de ani de parteneriat.

Mașină de etichetare Krones cu bandă transportoare și carcasă de protecție pentru Sleevematic TS.

Alte aplicații interesante

Automat Alberts pentru băuturi din fructe, în fața unui perete verde din hol.

Stație de amestecare a smoothie-urilor

Mecanism de reglare pe o mașină, cu buton portocaliu și suport metalic.

Instalație de producție a scutecelor

Trei panouri de comandă pe o instalație igus verde, cu cabluri și elemente de control.

Recoltatori

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță