Acționare dryspin cu arbore filetat în profil de aluminiu.

Frezare în stil liber

Cu ax dryspin® fără întreținere

Mașină de frezat Stepcraft cu acționare liniară dryspin, doi bărbați stau alături.
  • Ce a fost necesar: O mașină CNC care să permită frezarea în stil liber
  • Cerințe: Lubrifiere și fără întreținere, funcționalitate, versatilitate, preț avantajos
  • Produse utilizate: Șurub de ghidare cu elice mare cu geometrie specială, piuliță din plastic fabricată din polimerul de înaltă performanță iglidur® J4
  • Succes pentru client:  Tipice pentru toate mașinile sunt funcționalitatea ridicată și versatilitatea la un preț avantajos - la urma urmei, mulți clienți sunt cumpărători privați. Plasticul, lemnul, aluminiul și alama pot fi prelucrate cu seria M, iar utilajele pot fi utilizate și pentru tăiere cu laser, trasare, gravură, tăiere la cald și chiar imprimare 3D**.** Motto-ul este întotdeauna: "Think it - make it".

Acționări liniare pentru "freestyle" frezare

Actuator liniar dryspin pentru frezare freestyle, ținut de o persoană.
Acționare cu șurub dryspin de la Stepcraft într-o mașină de frezat pentru prelucrare freestyle.
Acționare cu șurub dryspin pentru mișcarea liniară a unei freze.
Mașină de frezat Stepcraft cu acționare liniară dryspin, doi bărbați stau alături.

Produse utilizate

Ax filetat pentru un elevator de bere.

Șurub de acționare

Piuliță filetată dryspin pentru un lift de bere, piesă cilindrică din plastic.

Piuliță pentru șurub de acționare

Axuri filetate igus dryspin cu elemente de piuliță și simbol de magazin.

Comandă online:

Configuratorul Dryspin afișează un ax filetat și bucșe de flanșă selectabile.

Configurați acționarea șurubului de comandă:

Tehnologie cu filet dryspin, cu săgeată spre dreapta și simbol de reciclare.

Îmbunătățirea tehnologiei ... reducerea costurilor:

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță