Modificarea limbii :
... și multe altele.

Aplicație remarcabilă
Cutiile de viteze Apiro® sunt utilizate pentru reglarea simplă și sincronizată a benzilor la fabrica de îmbuteliere Rivella din Elveția. Sistemul poate fi acum reglat pentru sticlele de 0,2 litri, 0,5 litri și 1,0 litri prin simpla apăsare a unui buton.

Sistemele moderne de ambalare se confruntă cu o varietate de cerințe, de la procese intensive de curățare și fluctuații extreme de temperatură până la înfundarea cu praf și murdărie în mediul mașinii. Produsele noastre pentru industria ambalajelor includ tehnologie de rulmenți fără coroziune cu absorbție redusă a umidității, precum și materiale de înaltă performanță pentru temperaturi extreme. Datorită funcției lor fără lubrifiere, acestea funcționează fiabil și fără întreținere în următoarele aplicații, chiar și atunci când sunt înfundate cu praf, adeziv sau parafină.
Tehnologia rulmenților pentru curățarea zilnică cu abur supraîncălzit, presiune ridicată și agenți chimici într-o instalație de umplere pentru iaurt
Robot de preluare și plasare fără lubrifiere și fără întreținere în linia de ambalare pentru suplimente alimentare
Rulmenți într-o instalație de îmbuteliere care utilizează soluții ușor alcaline și acide, dezinfectanți și apă caldă
Rulmenți de înaltă performanță pentru fluctuații de temperatură de la -100°C la +250°C în fabricile de bere
Rulmenți rezistenți din plastic cu umiditate ridicată și curățare zilnică în linia de umplere PET
Rulmenții liniari fără lubrifiere funcționează fiabil pe capul de imprimare cu jet de cerneală, în ciuda producției mari de pulbere
Rulmenți cu role fiabili datorită rulmenților cu alunecare fără aderență în tehnologia transportoarelor
Axa cu curea dințată pentru transportul fără defecțiuni al produselor cu conținut ridicat de parafină în sistemele de ambalare a lumânărilor
Cerințele stricte pentru "Hygienic Design" în industria alimentară și a băuturilor sunt reflectate în reglementări stricte precum FDA american sau Regulamentul CE european. În aceste exemple de aplicații, îndeplinim standardele ridicate din industrie cu produsele noastre de rulmenți complet lipsite de lubrifiere, ușor de curățat și rezistente la substanțe chimice. De exemplu, în contact direct cu cârnați, șuncă și produse din brânză sau la ambalarea fructelor și legumelor, acestea previn contaminarea produselor sensibile - în funcționare continuă în sisteme foarte dinamice.
Rulmenți speciali igienici în cursa liniară a unităților de capsulare ale fabricii de îmbuteliere KHS
tehnologia dryspin lead screw economisește 3.000 de lire sterline pe mașină pe an la sigilatorul de tăvi Ishida
Lanț energetic de proiectare igienică în instalațiile de feliere de înaltă performanță
Lanț energetic de proiectare igienică în instalațiile de feliere de înaltă performanță
Rolele cu muchie de cuțit fără lubrifiere previn contaminarea produselor în sistemele de transport pentru produse din carne
Rulmenți de înaltă performanță pentru fluctuații de temperatură de la -100°C la +250°C în fabricile de bere
Tehnologie adaptată a rulmenților pentru cântarele cu mai multe capete sensibile la igienă
Rapid, rapid, rapid. În industria ambalajelor, sunt solicitate sisteme din ce în ce mai eficiente și mai automatizate, care pot asigura o durată lungă de viață în condiții de funcționare continuă, șapte zile pe săptămână. În acest mediu competitiv, performanța mașinii depinde de tehnologia rulmenților, care trebuie să garanteze în mod fiabil numeroasele mișcări de pivotare, împingere sau rulare la toate stațiile. În aceste exemple de aplicații, clienții se bazează pe o tehnologie a rulmenților robustă, rezistentă la uzură și durabilă și pe alimentarea cu energie în mașinile de tăiat, sistemele de curățare și umplere sau în tehnologia de transport.
Rulmenții radiali cu inserție sferică igubal® sporesc eficiența fabricii de bere trappistă Chimay din Belgia
Durată de viață minimă de 14.000 de ore: Rulmenți netezi la mașinile de suflat stretch de la KHS
Roata stea de prindere universală cu rulmenți speciali reduce timpul de schimbare și funcționează în regim continuu
Rulmenți liniari durabili și fără lubrifiere pentru sarcini mari în mașinile de tăiat de mare viteză
Fiabilitate în funcționare continuă: Rulmenți igienici într-o instalație de îmbuteliere de mare viteză
Rolele din plastic din roțile de prindere dublează durata de viață, asigură o uzură redusă în condiții de funcționare continuă
Rolele de cuțit din plastic rezistente la uzură din fabricile de băuturi funcționează fără defecțiuni în întreaga lume
Axa fiabilă cu curea dințată într-un sistem puternic pentru curățarea și umplerea butoaielor
Tehnologie robustă a rulmenților pentru deșurubarea și golirea a 60.000 de sticle pe oră
Mașină de ambalat pâine cu cicluri de procesare ridicate: Fără cabluri rupte datorită senzorilor inteligenți
Sistemele extrem de flexibile sunt mai solicitate ca niciodată în industria ambalajelor. Reglajele de format joacă un rol esențial în eforturile de a proiecta unități de mașini individuale, cum ar fi etichetări, sisteme de umplere sau unități de transport cât mai modulare posibil pentru o integrare ușoară în sistemele existente. În aceste povești de succes, axele noastre liniare rezistente la îndoire și sistemele noastre de șine au fost utilizate pentru numeroase ajustări laterale, verticale sau transversale într-o mare varietate de sisteme de ambalare: de la sarcini simple de ajustare manuală cu ajutorul unei cleme manuale până la ajustări automate ale formatului coordonate de sistemul de control al motorului.
Simplu și eficient: Reglarea formatului pe benzile transportoare cu reductoarele modulare Apiro
Profile cu arbore dublu rezistente la torsiune pentru ajustarea formatului în tehnologia de inspecție Krones
Reglarea unității de etichetare de 600 kg într-o instalație de îmbuteliere cu o axă liniară Drylin
Rulmenți durabili și economici pentru automatizarea ajustării formatului în insertoarele de tăvi
Reglarea fiabilă a formatului rolelor de ghidare sau a senzorilor de intrare și ieșire în mașinile de etichetat
Poziționare precisă în mașinile de etichetat la 1.000 de sticle pe minut
Axe liniare pentru numeroase ajustări laterale și de înălțime în sistemele moderne de testare și ambalare
Mese liniare cu șurub de plumb acționate de motor pentru numeroase sarcini de reglare în liniile de ambalare a filmelor
Poziționarea sigură a capului de umplere de 80 kg în instalația de umplere
Cu randamente ridicate ale mașinilor în funcționare continuă și presiunea timpului, sistemele de ambalare nu trebuie să cedeze. Dacă un rulment se uzează în mod neașteptat, putem oferi o soluție. Pentru a ne asigura că tehnologia noastră de rulmenți poate fi integrată cât mai flexibil posibil în conceptele de mașini existente, oferim portofoliul nostru de rulmenți liniari drylin și rulmenții simpli iglidur ca un sistem modular simplu, care poate fi utilizat pentru planificarea și instalarea rapidă a sistemelor complete personalizate. Acest lucru face ca înlocuirea cu rulmenții noștri fără lubrifiere și fără întreținere pentru industria ambalajelor să fie o joacă de copii.
Axa fiabilă cu curea dințată într-un sistem puternic pentru curățarea și umplerea butoaielor
Axa individuală cu curea dințată din sistemul modular pentru mașina de termoformare
Componente de rulmenți personalizate pentru modulele de prindere din sistemul de produse modulare drylin
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h