Ajustări precise ale formatului în mașinile de etichetat la 1.000 de sticle pe minut

Tehnologia rulmenților rotativi și liniari este utilizată în sistemele KHS de mai bine de 20 de ani.

Profil

  • Ce a fost necesar: ghidaj liniar drylin® W, unitate liniară drylin® SLW cu acționare prin axrulmenți cu bile din polimer xiros, lanț energetic seria E2/000
  • Cerințe: Cerințe ridicate pentru un debit de 1.000 de sticle pe minut: precizie ridicată, rezistență la coroziune, rezistență la agenții de curățare, rezistență ridicată la uzură, fără lubrifiant
  • Domeniu de activitate: Industria alimentară, industria băuturilor, industria alimentară: Industria băuturilor, instalații de îmbuteliere
  • Succes pentru client: Fie că este vorba despre reglarea înălțimii, rolele de deviere sau reglarea mesei de lucru: tehnologia rulmenților rotativi și liniari utilizată îndeplinește cerințele ridicate în diferite sisteme KHS de aproximativ douăzeci de ani. Clientul primește nu numai rulmentul, ci și componentele funcționale complet gata de instalare.

Problema

Soluția

Figura 1: KHS primește ajustarea senzorului pentru detectarea marcajului de tăiere al etichetei ca un modul gata de instalare. Baza este un ghidaj liniar Drylin® W.

Imagine 2: De asemenea, sunt furnizate diverse role transportoare gata de instalare.

Imagine 3: Soluție ideală pentru industria băuturilor: Axele rolelor transportoare sunt susținute de rulmenți cu bile din polimer xiros. În imagine: Vedere de sus a rolei.

Imaginea 4: Întreaga masă de lucru poate fi reglată orizontal - cu un sistem fără lubrifiere din sistemul modular de tehnologie liniară drylin®.

Figura 5: Drylin® Ghidajele liniare W sunt utilizate pentru montarea inversă a mesei de lucru.

Figura 6: Lanțul energetic din substructură asigură mobilitatea alimentării cu energie și semnal.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță