Reglarea formatului în sistemul modern de testare și ambalare de la Wipotec

Acest modul pentru serializarea produselor este precis și robust datorită tehnologiei rulmenților drylin® și iglidur®

Profil

  • Ce a fost necesar: Drylin® SHT mese liniare cu ax, tije rotunde și rulmenți drepți din iglidur®, rulmenți cu bile xiros
  • Cerințe: Pentru unitatea de ambalare și testare, au fost căutate produse cu rulmenți conforme cu FDA, fără întreținere și robuste pentru numeroasele ajustări de format și pentru tehnologia de transport.
  • Industrie: Sisteme de ambalare, sisteme de testare
  • Succes pentru client: Rulmenții liniari rezistenți drylin® permit reglarea manuală precisă a formatului. Rulmenții netezi iglidur® și rulmenții cu bile xiros sunt, de asemenea, foarte rezistenți la uzură și complet lipsiți de lubrifiere și întreținere. Acestea permit o durată lungă de viață chiar și în condiții de mediu nefavorabile.

Problema

Soluția

Figura 1: Drylin® SHT Mese liniare cu acționare prin ax pentru reglarea laterală și a formatului

Figura 2: O bară rotundă fără lubrifiere iglidur® JB ca rolă de transfer previne contaminarea produselor

Figura 3: Drylin® Fusuri liniare cu reglare laterală și pe înălțime

Figura 4: Rulmenții din material fără întreținere iglidur® J rulează în rola de presiune.

Figura 5: Drylin® Mesele liniare cu ax SHT sunt, de asemenea, utilizate pentru reglarea fină a senzorilor

Figura 6: Rulmenții cu bile xiros din rolele de ghidare sunt complet conformi cu FDA

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță