Lanțuri energetice conforme cu FDA în sistemul de recoltare a ciupercilor sensibil la igienă

Ghidare fiabilă și igienică a cablurilor cu sterilizare regulată cu abur la 80°C

Profil

  • Ce a fost necesar: Lanț energetic TH3 și cabluri Chainflex(CF211.038 și CF210.UL.15.15.02), furnizate ca un pachet complet de lanț gata montat, rulmenți liniari Drylin W
  • Cerințe: Ghidaje de cabluri pentru un mediu cu umiditate ridicată și sub sterilizare regulată cu abur fierbinte (80°). Conformitate FDA. Instalare rapidă și ușoară. Intervale de întreținere extinse.
  • Industrie: Sectorul alimentar
  • Succes pentru client: Cu TH3, sistemul de recoltare poate fi operat automat fără să apară incidente în ghidajul cablului. Lanțurile sunt conforme cu FDA, rezistente la agenți de curățare și substanțe chimice agresive și fără coroziune. TH3 funcționează fiabil și atunci când este supus unei umidități ridicate.

Problema

Soluția

Sistem de transport cu lanțuri portcabluri într-o hală industrială.
Sistem de transport cu lanțuri portcablu albastre într-o instalație industrială.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță