Tehnologie robustă a rulmenților pentru deșurubarea și golirea sticlelor

Rulmenți de alunecare fiabili în spații restrânse și în condiții de funcționare continuă în mașinile de băuturi Rink

Profil

  • Ce a fost necesar: rulment liniar drylin® R cu peliculă simplă liniară drylin® și arbori liniari drylin® R, rulment simplu iglidur ®, inel de ghidare iglidur ®
  • Cerințe: O mașină cu patinoar desface un milion de sticle returnabile în doar două schimburi și jumătate de opt ore, astfel încât toate componentele trebuie să fie eficiente în condiții de funcționare continuă și într-un spațiu de instalare foarte compact. În industria băuturilor, acestea trebuie să fie, de asemenea, lipsite de lubrifianți.
  • Sector: Industria băuturilor, tehnologia fluidelor
  • Succes pentru client: Rulmenții netezi liniari și rotativi se caracterizează prin proprietăți de alunecare foarte bune, cu o durată lungă de viață și sunt, de asemenea, ideali pentru utilizarea în industria băuturilor, deoarece nu necesită întreținere și nu necesită lubrifianți.
Sistem de testare iglidur pentru bătăi radiale, cu performanță ridicată și uzură redusă, într-o hală de producție.

Problema

Soluția

Figura 1: La noile dispozitive de deșurubare a unei singure sticle, rulmenții capului foarte solicitați sunt realizați cu rulmenți liniari din gama drylin®.

Figura 2: Pentru un nou cap de deșurubare pentru recipiente mici, Rink utilizează acum rulmenți liniari fabricați din materialul iglidur® E7.

Figura 3: Optimizarea în timpul producției de serie în curs de desfășurare: O garnitură convențională a tijei pistonului a fost înlocuită cu un inel de ghidare realizat din iglidur® J.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță