Linie de umplere pentru iaurt: Proiectată igienic cu rulmenți netezi din plastic

Producătorul de sisteme de umplere miromatic utilizează kitul de construcție igus

Profil

  • Ce a fost necesar: bucșe de rulmenți iglidurJ, ghidaje liniare drylin R, rotulă igubal, rotulă iglidur J, lanțuri energetice
  • Cerințe: Disponibilitate ridicată în funcționare 24/7, cerințe de igienă foarte ridicate, rezistență la curățare cel puțin zilnică (agenți de curățare agresivi, abur fierbinte, presiune ridicată), fără lubrifianți, aprobare FDA
  • Industrie: Industria băuturilor, instalații de
  • îmbuteliere Succes pentru client: Rulmenții noștri sunt fără întreținere și fără uzură. Există, de asemenea, materiale polimerice care au fost special dezvoltate pentru utilajele de prelucrare a alimentelor și care au aprobările corespunzătoare. Din aceste motive, proiectanții miromatic folosesc de peste zece ani o gamă largă de rulmenți drepți ai noștri.
Linie de ambalare Miromatic cu benzi transportoare, module și panou de control.

Problema

Soluția

Imagine 1: Sortarea containerelor - rulmenții iglidur J asigură o ghidare precisă în cursa liniară.

Figura 2: Separarea capacului este realizată cu ajutorul ghidajelor liniare Drylin R. Aceste rulmenți de carcasă sunt compuși din două părți și simplifică astfel asamblarea sistemelor.

Imaginea 3: Șuruburile de ghidare sunt montate în rulmenți sferici igubal pentru a compensa nealinierile.

Imaginea 4: Vedere detaliată a rulmentului sferic igubal ca suport pentru șuruburile principale

Figura 5: Reglarea înălțimii stației de umplere este realizată în cursa liniară verticală cu rulmenți iglidur J. Unul dintre lanțurile noastre energetice din plastic asigură traseul sigur al cablurilor.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță