Fiabilitate în funcționare continuă: Rulmenți igienici într-o instalație de îmbuteliere de mare viteză

De la dozatorul de pahare la produsul finit: iglidur permite viteze de ciclu ridicate și funcționare continuă

Profil

  • Ce a fost necesar: rulmenți iglidur și ghidaje de arbore drylin
  • Cerințe: Erau necesare componente de rulmenți care să funcționeze fiabil în regim de funcționare continuă și care să nu necesite lubrifiere și întreținere.
  • Industrie: Tehnologie de ambalare, sisteme de umplere
  • Succes pentru client: Prin utilizarea rulmenților netezi iglidur cu lubrifianți solizi încorporați, nu este necesară lubrifierea externă. Acestea permit rate de ciclu ridicate în regim de funcționare continuă.

Problema

Soluția

Imaginea 1: Distribuitorul de pahare extrage paharele din magazie prin generarea unui vid și le plasează pe o placă turnantă pentru procesul de umplere.

Imaginea 2: Cupele sunt ridicate la stația de dozare și umplere, după care o supapă rotativă se deschide și lasă materialul să intre în cupe.

Imaginea 3: Un distribuitor de capace utilizează un vid pentru a scoate capacul individual dintr-o magazie și efectuează o mișcare de rotație pentru a-l poziționa exact pe pahar.

Imaginea 4: Un suport de scule răcit cu apă permite etanșarea cu poziționare de înaltă precizie cu un spațiu util mare și temperaturi ridicate de până la 300°C.

Imaginea 5: Capacele sunt etichetate cu ajutorul unui dispozitiv cu jet de cerneală cu două capete.

Imaginea 6: În final, cupele sunt transportate în sus într-un mod sincronizat prin intermediul unei unități de ridicare.Aici sunt împinse pe o bandă transportoare într-un mod sincronizat.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță