Linie de producție automatizată cu mai multe module de utilaje în spatele sticlei de siguranță.

Ambalaje de film: Tehnologie de la o singură sursă

mesele liniare SHT fără lubrifiere automatizează această mașină de ambalat filme.

Profil

  • Ce a fost necesar: drylin® SHT-maseliniare cu ax, drylin® E-motor cu ax-stepper
  • Cerințe: Pentru poziționare și ajustarea formatului, a fost căutat un furnizor care să poată oferi portofoliul complet și să ofere o soluție completă. Acestea trebuiau să funcționeze robust și să aibă o durată lungă de viață.
  • Industrie: Tehnologia ambalajelor
  • Succes pentru client: 13 drylin® SHTaxes îndeplinesc toate sarcinile de poziționare și reglare în mașina de ambalat. Mesele liniare sunt complet lipsite de lubrifiere datorită utilizării de rulmenți și piulițe din polimeri. Sistemul modular complet nu lasă nimic de dorit în ceea ce privește compoziția personalizată a produselor.
Instalație de producție automatizată cu mai multe module transparente și sistem de transport.

Problema

Soluția

Poziționarea manuală a rolei de film se realizează utilizând o axă Drylin® SHT-20-EWM cu un cărucior condus și un cărucior tras, precum și suportul de cuplu prin intermediul rulmentului plutitor Drylin® OJUM-06-20 LL.

Un sistem liniar Drylin® SHT-12-EWM cu motor pas cu pas NEMA este utilizat pentru poziționarea automată a perforatorului.

Reglarea automată a formatului în dosarul inferior se realizează prin utilizarea a două axe Drylin® SHT-10-EWM, care sunt acționate de motoare NEMA 23.

Adâncimea și lățimea sacului pot fi, de asemenea, ajustate în dosarul inferior, folosind un alt drylin motorizat® SHT-axis.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță