Rulmenți speciali igienici în unitățile de etanșare ale sistemelor de umplere KHS

Profil

  • Ce a fost necesar: Folii glisante de tipul Drylin® JUM-01-30 (ca produs personalizat cu o structură de suprafață specială)
  • Cerințe: Pentru unitățile de capsulare ale fabricilor de îmbuteliere PET, KHS căuta folii de alunecare deosebit de igienice pentru rulmenții cursei liniare. Acestea trebuie să poată fi clătite în timpul curățării.
  • Industrie: Instalații de îmbuteliere a băuturilor
  • Succes pentru client: Noii rulmenți speciali de tip drylin® JUM-01-30 au o structură specială, rugoasă la interior și exterior, care le permite să fie curățate împreună cu pereții interiori și exteriori. Rezultatul este un nivel de igienă deosebit de ridicat.

Problema

Soluția

O linie de îmbuteliere PET Innofill poate umple și astupa până la 81.000 de sticle pe oră. (Sursa: KHS)

Sticlele PET sunt capsulate de "Servo 2" unități dispuse într-un carusel. (Sursa: KHS)

Acesta este modul în care a început totul: Inițial, KHS a folosit folii glisante cu caneluri verticale din programul nostru standard în unitățile de etanșare.

Acesta este modul în care a început totul: Inițial, KHS a folosit folii glisante cu caneluri verticale din programul standard igus® în unitățile de etanșare.

Rulmenții speciali cu caneluri spiralate pe interior și noduri pe partea carcasei ca distanțiere sunt acum utilizați pentru a îmbunătăți capacitatea de clătire și, prin urmare, igiena în timpul procesului de umplere.

Rulmenții igus au o durată de viață îndelungată, chiar și în cazul unei curățări temeinice frecvente. (Sursa: KHS)

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță