Durată de viață de 14.000 de ore: rulmenți iglidur la mașinile de turnare prin suflare KHS

Cel puțin 2 ani de funcționare fără lubrifiere și întreținere la 60 °C și în utilizare continuă

Profil

  • Ce a fost necesar: Rulment simplu din iglidur® J și iglidur ® A180
  • Cerințe: Libertate absolută de lubrifiere și întreținere, rezistență la căldură până la 60 °C, compatibilitate cu camerele curate
  • Industrie: Instalații de îmbuteliere a băuturilor
  • Succes pentru client: Cu rulmenții netezi pentru mandrine, KHS calculează 14.000 de ore de funcționare a componentelor după teste. Acest lucru corespunde la 2 ani de funcționare complet fără întreținere și lubrifiere.

Problema

Soluția

Stație de încălzire pentru rotirea preformei PET pe o mașină de suflare, cu piesă specială iglidur J.
Stație de încălzire pentru mișcarea ghidată de camă a preformei PET într-o instalație KHS.

KHS InnoPET Blomax cu încălzire pe culoar dublu cu economisire de energie. (Sursa: KHS GmbH)

Mandrinele de transport cu rulmenți iglidur® și elemente de alunecare transportă preformele prin mașina de extrudare prin suflare KHS. (Sursa: KHS GmbH)

Sistemul de încălzire cu culoar dublu încălzește preformele și economisește până la 30 % energie în acest proces. (Sursa: KHS GmbH)

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță