Rulmenți liniari durabili și fără lubrifiere pentru mașini de tăiat de înaltă performanță

Rulmenți polimerici pentru mașini de feliat cu un sistem de discuri de mare viteză în industria alimentară

Profil

  • Ce a fost necesar: Drylin® rulment simplu liniar, Drylin® ghidaj arbore, Drylin® folii liniare, iglidur®rulment simplu
  • Cerințe: Sarcini dinamice ridicate datorită vitezei mari a sistemului de depunere; funcționare continuă; uzură redusă; durată lungă de viață; specificațiile stricte de igienă au necesitat rulmenți fără lubrifiere, rezistenți la substanțe chimice și cu absorbție redusă a umidității
  • Industrie: Ambalaje, industria alimentară
  • Succes pentru client: componentele rulmenților iglidur® și drylin® prezintă proprietăți reduse de uzură și frecare**,**, sunt fără lubrifiere și fără coroziune, precum și robuste și economice
Unitate de tăiere

Problema

Soluția

Alimentarea liniară a suportului de material prin acționare sincronizată cu curea dințată. Combinația de arbori moi și folii liniare Drylin® își dovedește valoarea.

Furcă de depunere pentru introducerea materialului tăiat. Aici se utilizează foliile liniare Drylin® și arborii de precizie.

Rulment al suportului piesei de prelucrat în designul furcii de depozitare. Acționarea are loc prin cilindri pneumatici pentru a realiza mișcarea de pivotare cu rulmenți iglidur® J.

Cursa liniară a pregripperului pentru a alimenta materialul care urmează să fie tăiat. Se utilizează arbori din oțel inoxidabil moale și folii liniare din seria JUM-10-40.

Rulment pivotant al brațului de alimentare cu rulmenți iglidur® G.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță