Instalație igus cu module de mașini albastre și protecții într-o hală industrială.

Rulmenți durabili și economici pentru ajustarea formatului în insertorul de tăvi

Automatizarea low-cost asigură ajustări precise ale formatului în tehnologia ambalajelor

Profil

  • Ce a fost necesar: rulment liniar drylin® R, mese SHT liniare drylin® cu iglidur® Jslidingfoils, motor pas cu pas NEMA drylin® cu sistem de control D1 dryvec
  • Cerințe: Este necesară o reglare a formatului pentru fiecare tavă, atât pentru dezagregarea și tăierea nețesutului, cât și pentru agățare. Pentru aceasta, producătorul de mașini are nevoie de soluții de automatizare fiabile, durabile și rentabile.
  • Sector: Industria ambalajelor
  • Succes pentru client: Rulmenții liniari drylin® nu necesită lubrifiere, sunt foarte rezistenți la uzură și rentieri. În sistemul nostru modular drylin® SHT-sistem liniar, clientul poate alege dintr-o mare varietate de fusuri, materiale și glisiere diferite.
Sistem Low-Cost Robotics într-o hală de producție, cu protecții albastre.

Problema

Soluția

Imaginea 1: Mașina poate încărca 100.000 de tăvi de plastic cu materiale nețesute în opt ore.

Figura 2: Reverse drylin® Modulele SHTlinear sunt utilizate pentru reglarea formatului mașinilor de inserție prin aspirație.

Fig. 3: Fiind o variantă ieftină fabricată din plastic, sistemul liniar este potrivit și pentru reglarea lânii de aspirație.

Imaginea 4: Două module drylin® SHTlinear sincronizate asigură așezarea verticală și ieșirea automată a tăvițelor din plastic. Acestea sunt acționate de motoare pas cu pas NEMA.

Figura 5: Inginerii se bazează pe sistemul intuitiv și rentabil de control D1 dryve pentru controlul axei liniare a unității de cuibărit și dozare.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță