Instalații de umplere fără întreținere

mesele de ridicare a fusului fără întreținere permit poziționarea fără probleme a brațului de umplere.

Profil

  • Ce a fost necesar: Mese de ridicare a fusului drylin®-SLW, ghidaje cu profil W drylin®, lanț energetic din plastic
  • Cerințe: Reglarea brațului de umplere implică sarcini mari (brațul de umplere cu supapă singur cântărește 80 kg) și forțe de pârghie mari. Sistemul trebuie să fie lipsit de lubrifiere pentru a preveni posibile contaminări și trebuie să fie cât mai lipsit de abraziune și uzură. De asemenea, costurile trebuie să rămână suportabile.
  • Sector: Industria băuturilor, instalații de îmbuteliere
  • Succes pentru client: În ciuda sarcinii considerabile, modulul șurubului de ghidare poate fi deplasat ușor și precis prin intermediul roții de mână și al filetului trapezoidal. Întregul sistem funcționează complet fără lubrifiant și cu o abraziune minimă. Datorită designului său foarte plat, sistemul poate fi ușor integrat în construcție. De asemenea, este semnificativ mai ieftin decât alte alternative, cum ar fi ghidajele cu rulmenți cu bile recirculante.
Instalație de umplere cu canistre albastre pe o masă de transport și poziționare.

Problema

Soluția

Figura 1: Proiectanții Fricke au decis să utilizeze sisteme liniare complete gata de instalare din seria drylin® SLW.

Figura 2: Unitatea liniară compactă Drylin® în starea sa instalată.

Figura 3: "igus® în interiorul": Aici puteți vedea kitul igus® cu bucșe și folii cu rulmenți simpli Drylin®.

Imaginea 4: Operatorul poate poziționa capul de umplere, care cântărește 80 kg, cu puțin efort, cu ajutorul unei roți manuale.

Imaginea 5: Șinele de ghidare ascunse realizate din drylin® W asigură mișcări ușoare la alimentarea containerelor către stația de umplere.

Figura 6: Lanțul energetic din plastic flexibil transmite în mod fiabil energie și semnale către componentele sistemului în mișcare.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță