Rulmenți de înaltă performanță pentru fluctuații extreme de temperatură în fabricile de bere

Profil

  • Ce a fost necesar: Rulment simplu din iglidur A500
  • Cerințe: Materialul rulmentului trebuia să poată rezista fără probleme la schimbarea temperaturilor între 0 și 120°C, precum și la curățarea cu agenți de curățare chimici agresivi și să aibă aprobarea FDA.
  • Industrie: Industria băuturilor
  • Succes pentru client: Rulmenții din iglidur A500 pot funcționa într-un interval de temperatură cuprins între -100°C și +250°C. Materialul este rezistent la toți compușii chimici relevanți. În general, prin utilizarea rulmenților iglidur, s-a obținut o creștere a duratei de viață de aproximativ 280% față de rulmentul anterior din gunmetal.
Berărie cu rezervoare mari din oțel inoxidabil într-o zonă de producție.

Problema

Soluția

Instalație de amestecare din oțel inoxidabil, cu agitator în interior.
Agitator într-un rezervor din oțel inoxidabil în timpul amestecării.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță