Vă rugăm să alegeți locația de livrare

Selectarea paginii țării/regiunii poate influența diferiți factori, cum ar fi prețul, opțiunile de expediere și disponibilitatea produselor.
Schimbați lagărele acum ...
și reduceți costurile cu până la 40%
Salt la magazinul online

Lagărele de alunecare liniare drylin® R - alternativa rentabilă la lagărele de rostogolire

Plastic în loc de metal: înlocuiți ghidajele rulmenților cu bile recirculante și beneficiați imediat de avantajele funcționării uscate furnizate de tehnologia liniară drylin® fără lubrifiere.

Lagărele liniare drylin® permit funcționarea fără întreținere și fără lubrifiere a componentelor de mașini și echipamente a căror funcție este determinată de mișcările relative într-o linie dreaptă între componente. Materialele plastice speciale de înaltă performanță dry-tech® ale carcaselor de lagăr asigură faptul că elementele mașinii pot fi deplasate de-a lungul unui arbore sau ghidaj de profil silențios și cu frecare redusă. Comparativ cu soluțiile liniare cu elemente de rulare, costurile de achiziție sunt cu până la 40% mai mici și nu există costuri suplimentare de funcționare.
 
La rulmenții cu bile liniari, unul sau mai multe rânduri de bile sprijină arborele. Pentru a funcționa corespunzător, au nevoie de un sistem de recirculare a bilelor care îndrumă bilele în direcția opusă direcției de mișcare a arborelui. Sistemul de recirculare a bilelor și nivelul ridicat de stres pe bile datorită încărcării aplicate într-un punct mic pe fiecare bilă sunt factori care au ca rezultat potențiale puncte slabe și zgomot. Sistemele de recirculare a bilelor pot fi înlocuite cu lagăre liniare igus® din seria drylin® în aproape toate domeniile de utilizare. Datorită structurii lor simple, lagărele de alunecare liniare drylin® au o sensibilitate foarte mică la defectare. Funcționarea fără lubrifiere are ca rezultat rămânerea fără murdărie, praf și umiditate a componentelor de mașini. Un alt avantaj constă în funcționarea foarte silențioasă a lagărelor liniare drylin®.
 
 
 

Avantajele dintr-o privire

Până la 40% mai rentabile decât ghidajele rulmenților cu bile recirculante

100% fără întreținere și lubrefiere

Rezistență la coroziune și igienice

Rezistență la uzură

Rezistență la murdărie, praf și umiditate

Funcționare extrem de silențioasă

Fără valoare minimă a comenzii, fără cantitate minimă a comenzii

Livrare în 24 - 48 de ore

Durata de viață poate fi calculată online

Posibilitate de configurare online

Avantajele în detaliu

Mai ușoare decât ghidajele rulmenților cu bile recirculante

Polimerii cu performanțe ridicate fac tehnologia liniară drylin® și mai robustă

Datorită utilizării elementelor de alunecare din polimeri de înaltă performanță, tehnologia liniară drylin® este deosebit de rezistentă la uzură și durabilă - chiar și atunci când este supusă unor solicitări mecanice ridicate.
Aplicație robustă

Aplicație client:
Obținerea unei margini cu drylin®

Precizia este un lucru, ghidarea liniară robustă, altul Cu acționările liniare robuste drylin®, NOVASPORT (vedeți mai sus, în dreapta) creează o mașină de rabotat marginile tablelor pentru condiții extreme fără nicio pierdere în ceea ce privește precizia necesară.
Robustețe

Doriți să aflați mai multe?

Sistemele cu lagăre de alunecare drylin® sunt robuste în multe condiții de utilizare: ele rezistă murdăriei, umidității și lichidelor, temperaturilor ridicate și scăzute, vibrațiilor severe, șocurilor și loviturilor.
Rezistență la murdărie

Tehnologia liniară drylin® – durată de viață lungă în ciuda expunerii la niveluri considerabile de murdărie

În contrast cu ghidajele rulmenților cu bile recirculante, tehnologia liniară drylin® utilizează elemente de alunecare fabricate din polimeri de înaltă performmanță care previn aderarea murdăriei și prafului.
Aplicație robustă

Aplicație client:
Eliberarea de murdărie și praf

Gaterul mobil al firmei Serra Maschinenbau GmbH trebuie să funcționeze perfect, să fie ușor de utilizat și să fie ușor de îngrijit și întreținut indiferent de vreme. Tehnologia liniară drylin® este rezistentă la murdărie
Rezistență la murdărie

Doriți să aflați mai multe?

drylin® se poate folosi chiar și în locuri cu nisip, așchii și praf, motivul fiind că, similar cu modul în care funcționează un plug de zăpadă, corpurile străine sunt forțate să iasă din cale datorită suprafeței de contact dintre elementul de alunecare din plastic și ghidaj.
Fără coroziune

Fără coroziune, fără lubrifiant – tehnologie liniară drylin®

Materialele utilizate pentru ghidajele liniare drylin® sunt foarte rezistente la diferite medii și au fost testate pentru utilizare sub apă.
Fără coroziune

Aplicație client:
Etichetare - fără rugină

În special în industria alimentară și a băuturilor, trebuie îndeplinite cerințe speciale de igienă. Mașinile și componentele trebuie să fie fără coroziune, ca în cazul acestei mașini de etichetare.
Fără coroziune

Doriți să aflați mai multe?

Combinația dintre oțelul inoxidabil înalt aliat (de exemplu, 1.4571) și un polimer de înaltă performanță (de exemplu, iglidur® X) poate fi descrisă ca fiind rezistentă chiar și atunci când vine în contact cu apa de mare.
Mai ușoare decât ghidajele rulmenților cu bile recirculante

Obțineți până la 75% reducere în greutate cu ajutorul tehnologiei liniare drylin®

Ghidajele rulmenților cu bile recirculante convenționale constau în principal din metal, în timp ce pentru tehnologia liniară drylin® se utilizează polimeri ușori, de înaltă performanță.
Aplicație cu greutate redusă

Aplicație client:
Dronă - greutate redusă și ghidare ușoară

Un ghidaj drylin® din fibră de carbon a fost utilizat pentru o dronă - ghidajul are stabilitatea necesară în timp ce este robust și extrem de ușor.
Mai ușoare decât ghidajele rulmenților cu bile recirculante

Doriți să aflați mai multe?

Sistemele cu lagăre de alunecare drylin® sunt destinate pentru dimensiuni de instalare cu înălțime redusă și greutate redusă. Utilizarea elementelor de alunecare din material plastic garantează o masă redusă pentru manevrare ușoară.
Mai silențioase decât ghidajele rulmenților cu bile recirculante

De patru ori mai silențios datorită elementelor de alunecare din polimer

Datorită elementelor de alunecare, produsele drylin® fabricate din polimeri de înaltă performanță au o producție de zgomot de 20 dB în medie și sunt, prin urmare, de aproximativ 4 ori mai silențioase decât lagărele liniare corespunzătoare realizate din metal.
Aplicaţie cu zgomot redus

Aplicație client:
Imprimantă 3D - zgomotul redus este esențial

O rată mare de accelerație pe durata tipăririi și mișcări liniare rapide generează vibrații severe. Cerințele pentru sistemul de tipărire 3D al Kühling & Kühling, prin care trebuia instalată tehnologie liniară cu zgomot redus și atenuarea acestuia, au fost îndeplinite complet cu drylin®.
Zgomot redus

Doriți să aflați mai multe?

Sistemele cu lagăre liniare drylin® alunecă pe plastic în loc să se rostogolească pe bile din oțel. Ca rezultat, se generează semnificativ mai puțin zgomot și vibrații.
Curat și igienic

Tehnologie liniară fără lubrifiere pentru cerințe extrem de ridicate de igienă

Datorită elementelor de alunecare fără lubrifiere și a căptușelii lagărului liniar fabricate din polimeri de înaltă performanță, tehnologia liniară drylin® este deosebit de curată și igienică.
Aplicație curată

Aplicație client:
Pipetare curată

Un ghidaj liniar curat care îndeplinește cerințele extreme de igienă din industriile farmaceutică, bio, chimică și medicală este esențial pentru pipetarea dispozitivelor utilizate de Universitatea din Ljubljana, care necesită de asemenea un nivel înalt de precizie pentru astfel de dispozitive.
Curat și igienic

Doriți să aflați mai multe?

Toate sistemele cu lagăre liniare drylin® funcționează fără nicio lubrifiere externă cum ar fi cu ulei sau vaselină și de aceea sunt extrem de curate. În săli cu atmosferă controlată, stropirea cu vaselină și ceața de ulei se pot exclude complet.

Comparație: lagăre de alunecare versus lagăre de rostogolire


Proprietăți
Caracteristicile
lagărelor de alunecare
igus®
Caracteristicile 
lagărelor de
rostogolire
Datele tehnice ale
lagărelor de alunecare igus®
Datele tehnice ale lagărelor
de rostogolire
Deosebit de relevant
pentru următoarele domenii industriale:
Precizie++++0,02 - 0,15 mm0,001 - 0,01 mmMașini-unelte, prelucrare CNC, producție de componente electronice
Complet fără lubrifiere++++  Medicină, ambalare, alimente, sală cu atmosferă controlată, bunuri de consum
Fără întreținere++++  Pentru multe domenii industriale diferite
Avantajul greutății++++Aluminiu aprox. 2,7 g/cm³
Polimer aprox. 1,5 g/cm³
Oțel aprox. 7,8 g/cm³Manevrare, automatizare, laborator, timp liber
Reacție foarte dinamică în
cazul sarcinilor reduse
++++  Ambalare, manevrare, automatizare
Reacție foarte dinamică în
cazul sarcinilor reduse
++++  Ambalare, manevrare, automatizare
Variația lungimii cursei+++++  Tehnologie pentru camere, textile
Coeficient de frecare++++0,15 - 0,3 µ0,001 - 0,05 µReglare manuală, pivotare
Sensibilitate la murdărie++++  Ambalare, pietre, textile, hârtie, echipamente de vopsire
Atenuarea zgomotului ¹+++++45-60 dB60-70 dBMedicină, laborator, mobilier
Avantajul costului+++++  Pentru multe domenii industriale diferite
Protecție împotriva coroziunii+++  Sisteme de umplere, produse chimice, alimente
Magnetism++++Plastic, aluminiuOțelMedicină, instrumente de testare
Rezistență chimică++++1,4751 + iglidur® X1.4112Medicină, alimente, galvanizare, sisteme de umplere
Compatibilitatea modulelor++++  Construcția de dispozitive de prindere, automatizarea liniilor de asamblare
Funcționare silențioasă fără vibrații+++++  Tehnologie pentru camere, inspecție, medicină, imprimantă 3D
Potrivire pentru curse scurte++++  Textile, manevrare
Asamblare ușoară și înlocuire rapidă++++  Construcția de dispozitive de prindere, automatizarea liniilor de asamblare
Rigiditate++++  Mașini-unelte, prelucrare CNC, producție de componente electronice
Curse lungi de peste 10 m+++  Cameră, manevrarea materialelor, logistică
Rezistență la temperatură++++până la +250 °C Substanțe chimice
Funcționare ușoară++++  Reglare manuală
Accelerație maximă ²+++++50 m/s²15 m/s²Automatizare, manevrare
Viteza maximă ²++++30 m/s5 - 10 m/sAutomatizare, manevrare

1) Măsurat în laboratorul igus®, cursă de 400 mm, reglare manuală
2) În cazul unor sarcini reduse, în funcție de dimensiunea instalației de la 0,1 la 5 kg
Caracteristici: +++ puternic ++ mediu + slab

Schimbați lagărele acum!

Aici puteți calcula potențialul de înlocuire și configurați individual lagărele liniare

Verificați cu ușurință aplicația dvs., calculați durata de viață preconizată și astfel determinați potențialul de înlocuire.
Cutie de mostre cu ghidaje liniare

Cutie de mostre cu ghidaje liniare

Încă nu sunteți siguri dacă un lagăr liniar drylin® este soluția potrivită pentru aplicația dvs.? Comandați cutia noastră cu mostre gratuită.
Consultanţă personală

Consultanţă personală

Doriți o alternativă la soluția dvs. existentă? Doriți să aranjați cu noi o vizită la sediul dvs. pentru a discuta despre solicitarea dvs. particulară? Încercați-ne, așteptăm cu nerăbdare solicitarea dvs.
Laborator de testare: ghidaje liniare

Testat!

Peste 500 de teste pe an în laboratorul nostru de testare de 250 m² arată că soluțiile liniare drylin® fără lubrifiere pot înlocui sistemele de rulmenți cu bile recirculante în multe aplicații.


Termenii "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "lanțuri pentru macarale", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus îmbunătățește ceea ce mișcă", 73quot;igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "când se mișcă, igus îmbunătățește", "xirodur", "xiros" și "yes" sunt mărci comerciale protejate legal de igus® SE & Co. KG/ Cologne în Republica Federală Germania și, după caz, în unele țări străine. Aceasta este o listă neexhaustivă de mărci comerciale (de ex. cereri de mărci comerciale în curs de soluționare sau mărci comerciale înregistrate) ale igus SE & Co. KG sau ale companiilor afiliate igus în Germania, Uniunea Europeană, SUA și/sau alte țări sau jurisdicții.

igus® SE & Co. KG subliniază faptul că nu vinde produse ale companiilor Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber și toți ceilalți producători de elemente de acționare menționați pe acest site web. Produsele oferite de igus® sunt cele ale igus® SE & Co. KG