seria econ | tehnologie liniară drylin

drylin® W - Ghidaj liniar

Carucior de ghidare Drylin W din plastic cu mai multe găuri de fixare, pe fundal decupat.

Transport complet WWPL

Cărucior curbat econ 06 cu găuri de fixare și decupaje.

Serie entry-level pentru ghidaje curbate

Clema din plastic negru, cu decupaje și orificii, decupată.

Rulmenți liniari din plastic solid

Componentă WWP-10-30-06 fără PFAS, cu marcaj PTFE FREE.

ghid de polimer econ cărucior WWP

Componentă WWP-10-30-06 fără PFAS, cu marcaj PTFE FREE.

Ghid de polimer econ cărucior WWPV

Șină dublă WSQ drylin, decupată.

șină dublă WSQ-CA

Profil de aluminiu cu decupaje, izolat pe fundal neutru.

Econ șină dublă WS-CA

Ghidaj liniar DRL cu două orificii.

Econ șină dublă WS-CA

Șină de ghidare drylin WS-10, fundal eliminat.

Șină simplă WS

drylin® W Noutati 2024

Bloc glisant igus fără PFAS WWP-06-20-04, cu decupaje complexe.

Cărucior din plastic solid WWP

Bloc igus albastru cu certificare FDA și conexiune plug-in.

Cărucior din plastic solid WWP FDA

drylin® R - Ghidaj arbore rotund

Bucșă din plastic decupată, cu profil zimțat și deschidere cilindrică goală.

Căptușeli J4UM-01

Rulment rotativ igus cu carcasă neagră și inserție deschisă, decupat.

Rulmenți liniari din plastic solid

  • 67 % mai ieftin
Rulment glisant Drylin R cu interior striat, decupat pe fundal alb.

Rulment glisant liniar

  • 81 % mai ieftin
  • Arbore de potrivire: AWMP | AWMR

Sistem de ghidare cu profil redus

Componente de șină și cărucior drylin_N_combined pentru mișcare liniară compactă.
  • Înălțime mică de instalare între 6 și 12 mm
  • Greutate redusă
  • șină anodizată argintiu sau negru
  • 4 lățimi ale șinei de la 17 la 80 mm

Glisieră prismă cu pretensionare

Trei unități liniare cu inserții de precizie și profile de ghidare diferite.
  • 4 clase de preîncărcare
  • Poate fi utilizat și în medii igienice
  • Pentru conexiuni prin înșurubare de jos sau prin știfturi filetate

Drylin® Ghidaj miniatural T04

Conector igus TW-14-12-PL cu clemă metalică pe un profil din plastic.
  • Ghidaj liniar pentru dimensiunea de instalare 09/12/15 cu pretensionare
  • Coeficient de frecare îmbunătățit cu până la 40 % datorită iglidur® E3
  • Libertate de proiectare cu până la 30 % mai mare datorită regulii 3:1

Tehnologia econ drive

Seria SLWP econ cu ghidaj liniar și șurub filetat.
  • În aproape toate liniile de produse și dimensiunile instalațiilor
  • Asamblare rapidă
  • Configurate și livrate gata de instalare în conformitate cu cerințele clientului

Cărucior economic pentru șină curbă

gama de produse econ cu bilă de blocare

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță