Ghidaj pătrat drylin® Q

Ce veți găsi pe această pagină:

Ghidaje liniare și carcase drylin Q în trei vederi.

De ce drylin® Q ghid pătrat?

Rezistent la cuplu

Mai multă flexibilitate

Precizie ridicată

Silențios și cu vibrații reduse

Absorbția flexibilă a forțelor

Rezistență la murdărie

Banner cu pictogramă de întrebare și portretul unui bărbat.

Întrebați expertul nostru

Whitepaper despre tehnologia liniară drylin, cu grafice, fotografii și o prezentare a lagărelor de alunecare.

Descărcați cartea albă

Configurator de consultanță la achiziție pentru ghidaje liniare pe un laptop, cu modul glisant.

Configurator

Componentele drylin® Q

Ghidaj liniar drylin Q cu cărucior și țeavă cu profil pătrat, decupat.

Ghidaje pătrate

  • Rezistent la torsiune
  • Profil gol din aluminiu foarte ușor
  • Multe opțiuni de montare
Cărucior liniar drylin Q pe fundal gri.

Cărucior liniar

  • Variante de cărucior autoportant
  • Opțiuni de fixare laterală
  • clemă manuală opțională
Ghidaj liniar igus drylin QJFMT-02-20 decupat, cu flanșă și bucșă.

Lăgăre principale

  • Carcasă închisă din aluminiu
  • Absorbție de cuplu până la 3 Nm sau 10 Nm
  • Elemente glisante anti-rotație

Accesorii pentru drylin® Ghidaj pătrat

Suport de rulment igus negru cu carcasă cilindrică, decupat pe fundal deschis.

suport capăt arbore drylin Q

Dop din plastic negru freigestellt, cu bază striată.

capac de capăt Drylin Q

Ghidaj liniar drylin Q cu cărucior și piese de capăt.

Alte accesorii drylin Q

ghidaj liniar pătrat fără lubrifiere

  • 100 % fără lubrifiere
  • Rezistent la torsiune
  • Joc reglabil al rulmenților
  • Absorbția forței din toate direcțiile
  • Insensibil la murdărie
  • Vibrații reduse și silențioase
  • Multe opțiuni de montare

Informații generale despre drylin®

O mostră care încape gratuit pe biroul dvs. - Testați înainte de a investi

100% fără lubrifiere

Logo DRYWAY pentru lagăre de alunecare.

Testate și dovedite.

Laborator de teste igus cu standuri automatizate și sisteme de transport pentru lanțuri port-cablu.

sprijin pentru tinerii ingineri

Sigla YES cu textul „young engineers support”.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță