Diapozitive pentru prisme preîncărcate / design în coadă de porumbel de la igus


Avantajele dvs. cu glisiere cu prismă de preîncărcare drylin

Poate fi utilizat în spații de instalare mici

Costuri energetice mai mici

Ușor de reglat și poziționat

Funcționare silențioasă

Timp de instalare redus

Instalare ușoară

Componentele alunecării prismei de preîncărcare Drylin

Două elemente de ghidare rotunde din plastic, cu găuri.

Șine de ghidare

  • Profil din aluminiu anodizat transparent
  • Cu orificii de montare standard, la distanță de 60 mm între ele
  • Fără orificii pentru prelucrare personalizată
Profil din plastic NSV-01-27-AR cu găuri și suprafață netedă.

Șine de ghidare AntiReflex

  • Aluminiu anodizat negru
  • Cu orificii standard sau fără orificii
  • Reflexii reduse datorită suprafeței negre
Accesoriu NSV cu două vederi de profil și capete de închidere pe profilul de aluminiu.

Capace pentru șine prismice

  • NSVK-27: capac elegant pentru marginile șinei
  • NSVZ-01-27-AL: capac de capăt poziționabil în mod variabil
  • NSVA-27: capac de capăt cu șurub, ieftin
Conector NWV din plastic cu două bucșe din alamă, prezentat alăturat.

Cărucior de ghidare NWV-21/22-27-35

  • Cu orificii de trecere pentru fixare de jos
  • Cu orificiu filetat pentru fixare de sus
  • Tip scurt cu pretensionare individuală
Conector NWV cu două variante de contacte femelă.

Cărucior de ghidare NWV-22

  • Cu orificii filetate pentru fixare de sus
  • Cu orificiu simplu pentru fixare de jos
  • Tip lung cu pretensionare dublă
Conector NWV cu două contacte aurii, în stânga mufe și în dreapta pini.

NWV-21/22-27-35-AR

  • Versiune scurtă în negru
  • Cu orificiu simplu sau filetat
  • Reglare controlată datorită pretensionării individuale
  • Tip ușor
Conector NWV cu două mufe din alamă.

NWV-21/22-27-60-AR

  • Versiune lungă în negru
  • Tip compact, ușor, cu inerție redusă
  • Extrem de plat
Glisoare prismatice fără PFAS cu pin, din plastic alb și inserții filetate aurii.

Carosierie prismică cu capăt prelucrat

  • Preîncărcare variabilă a arcului
  • Fără efect de lipire-alunecare
  • Fără PTFE
Glisor prismatic cu orificiu și versiune fără PTFE, cu două bucșe din alamă.

Carosel prismatic cu orificiu

  • Reglare controlată datorită pretensionării personalizate
  • Cărucior cu orificiu simplu
  • Fără PTFE
Modul NWV cu două variante și bucșe aurii.

NWV-41/42-20-35

  • Economisiți până la 25% spațiu de instalare
  • Fără PTFE
  • Cu orificiu simplu sau filetat
Componentă NWV cu bucșe aurii în două vederi.

NWV-41/42-20-60

  • Cu orificiu simplu sau filetat
  • Îndeplinește cerințele privind ceața redusă
  • Toate reglajele sunt individuale
Unitate liniară NKV-SLNV cu carul aliniat la stânga și șurub.

Opțiuni suplimentare cu prismă glisantă cu preîncărcare drylin

  • NKV incl. sistem de măsurare
  • SLNV cu acționare cu șurub de avans dryspin integrat, cu sau fără motor electric

Ghidaje prismatice cu cărucior lung și scurt și tabel cu forța medie și forța de menținere.

Exemple de aplicații

Contor laser Smartfit

Două persoane verifică o bicicletă de munte albastră la Radlabor SmartFIT, în magazin.

drylin N în imprimanta 3D

Ghidaj liniar drylin într-o imprimantă 3D.

drylin N pentru cameră 3D

drylin® N sistem de ghidare cu profil redus pentru camere 3D

drylin N în mașini de ambalat sticle

drylin® N pe mașină de ambalare pentru sticle

drylin N în sistemul de testare și sortare

Sistem de sortare cu sistem liniar drylin și ventuze care mută piese pe o tavă.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță