Ghidaj pentru arbori drylin R – soluția fără întreținere

Garantați robustețea și precizia

Lagăr cu alunecare drylin R și arbori pentru mișcare liniară.
Mostră de banner pentru ghidaj de arbore rotund cu igus drylin R și simbol de ambalaj.

Mostra gratuită de drylin R

Whitepaper de secțiune cu simbol de document și copertă despre mișcarea liniară cu igus plastics.

Descărcați cartea albă

Configuratorul de arbori DRYLIN® pe ecranul unui laptop, cu componentele arborelui afișate.

Configurator arbori drylin


De ce să alegeți ghidajele pentru arbori drylin R?

Înlocuire unu la unu foarte ușoară

Conformitate FDA cu oțel inoxidabil

Precizie ridicată

Rezistent și flexibil

Funcționare silențioasă

Componentele ghidajului pentru arbori drylin R

Axe liniare drylin R în diferite versiuni și cu suporturi.

Arbori liniari

  • Fabricat din aluminiu, oțel sau oțel inoxidabil
  • Fără coroziune
  • Capacitate mare de încărcare
Lagăr cu carcasă drylin R în patru versiuni, cu forme diferite ale carcasei.

Lăgăre principale

  • Instalare simplă
  • Sarcină statică ridicată
  • Folie glisantă înlocuibilă
Patru lagăre liniare drylin R în versiuni diferite, pe fundal alb.

Rulmenți liniari

  • Închis sau divizat
  • Cu compensare a nealinierii
  • Deschis pentru arbori sprijiniți
Folie de alunecare transparente în cinci culori, alăturate.

Căptușeala rulmentului simplu

  • rentabile, fără întreținere și lubrifiere
  • Diferite materiale disponibile
  • Tip închis, deschis, scurt și lung
Două carcase de lagăr drylin R una lângă alta, cu lagărele alunecătoare vizibile în secțiune.

Bloc în patru puncte

  • Tip închis sau deschis
  • Construcție ușoară
  • Carcasă din aluminiu

Tehnologia vehiculelor comerciale

Prese de laborator

Arbori din lemn în birouri

Ladă de lemn cu capac deschis și simbol de unelte în banner.

Curățarea șinelor și a tunelurilor

Întreținerea unui vehicul industrial cu o pictogramă de unelte suprapusă.

Ghidaj liniar drylin R

  • 100%, fără lubrifiere
  • Dimensiuni identice cu rulmenții cu bile recirculante
  • Gamă largă de geometrii ale carcaselor
  • Arbori, blocuri de capăt de arbore și accesorii disponibile din stoc
  • 8 materiale diferite pentru arbori
  • Căptușeli interschimbabile
  • Carcasă disponibilă din oțel inoxidabil VA
ProprietățiCaracteristicile rulmenților drepți igus®Caracteristicile rulmențilorDate tehnice ale igus® rulmenți neteziDate tehnice ale rulmențilorDeosebit de relevant pentru următoarele industrii:
Precizie++++0.02-0.15mm0.001-0.01mmMașini-unelte, prelucrare CNC, producție electronică
Complet fără lubrifiere+++ +Medicamente, ambalaje, alimente, camere curate, bunuri de consum
Fără întreținere++++La nivelul întregii industrii
Avantajul greutății++++Aluminiu aprox. 2.7g/cm³ polimer aprox. 1.5g/cm³Oțel aprox. 7.8g/cm³Manipulare, automatizare, laborator, timp liber
Dinamică ridicată la sarcină redusă++++Ambalare, manipulare, automatizare
Dinamică ridicată la sarcină mare++++Ambalare, manipulare, automatizare
Variația lungimii cursei+++++Tehnologia camerelor, textile
Coeficientul de frecare++++0.15 - 0.3µ0.001-0.05µReglare manuală, pivotare
Sensibilitate la murdărie++++Ambalaje, piatră, textile, hârtie, sisteme de vopsire
Reducerea zgomotului ¹+++++45-60dB60-70dBMedicină, laborator, mobilier
Cost-beneficiu+++++La nivelul întregii industrii
Protecția împotriva coroziunii+++Tehnologie de umplere, produse chimice, produse alimentare
Magnetismul++++Plastic, aluminiuOțelMedicamente, echipamente de testare
Rezistență chimică++++1,4751 + iglidur® X1.4112Medicină, alimente, galvanizare, sisteme de umplere
Compatibilitatea ansamblurilor++++Construcția dispozitivelor, automatizarea liniei de asamblare
Funcționare silențioasă, fără vibrații+++++Tehnologia camerelor, inspecție, medicină, imprimantă 3D
Adecvarea la cursa scurtă++++Textile, manipulare
Ușor de montat și înlocuire rapidă++++Construcția dispozitivelor, automatizarea liniei de asamblare
Rigiditate++++Mașini-unelte, prelucrare CNC, producție electronică
Călătorii lungi de peste 10m+++Cameră, tehnologie de transport, manipularea materialelor
Rezistență la temperatură++++până la +250°CProduse chimice
Funcționare fără probleme++++Reglare manuală
Accelerație, maximă ²+++++50m/s²15m/s²Automatizare, manipulare
Viteză, maximă ²++++30m/s5-10m/sAutomatizare, manipulare
  1. Măsurat în laboratorul igus®, cursă de 400 mm, reglare manuală
  2. Când este supus unor sarcini reduse, în funcție de dimensiunea instalației 0,1 până la 5 kg
    Caracteristici: +++ puternic ++ mediu + slab

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță