Ghidaje liniare pentru spații mici de instalare

Fie îngust sau plat

Ghidaj miniatural drylin T cu element de măsurare și monedă de 1 euro pentru comparația dimensiunii.

Întrebați expertul nostru

Banner cu pictogramă de întrebare și portretul unui bărbat.

Mostră gratuită de ghid miniatural

Patinul drylin t mini pe șină profilată.

Avantajele pe care vi le oferă ghidajele liniare pentru spații de instalare reduse

Poate fi utilizat în spații de instalare mici

Fără lubrifiere și întreținere

Fără coroziune

Produse pentru spații de instalare reduse

Carucior miniatural drylin W

Șine miniaturale drylin W

Ghidaje miniaturale drylin T

Ghidaj glisant drylin N cu plăci de montaj și profile.

Ghidaje liniare cu profil redus drylin N

  • Înălțime redusă de montare, între 6 și 12 mm
  • Greutate redusă
  • Șine anodizate în culoarea argintiu sau negru
  • 4 lățimi ale șinei, de la 17 la 80 mm
Trei unități liniare cu inserții de precizie și profile de ghidare diferite.

glisiere pentru prisme cu preîncărcare drylin

  • 4 cursuri de pretensionare
  • Se poate utiliza și în medii cu cerințe de igienă ridicate
  • Pentru îmbinări cu șuruburi de jos sau cu știfturi filetate

Exemple de aplicații pentru spații de instalare reduse

Flipchart-ul mobil - CompactChart

drylin® N în camionul alimentar

Maintenance-free movement in reverse vending machines from Selfmaker


Axe liniare compacte pentru spații mici, cu marcaj igus Dryway.

Module liniare pentru spații mici de instalare


Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță