Fără PTFE & Tehnologia liniară testată PFAS nu este costisitoare

Cărucioare liniare rentabile care nu conțin PTFE, au fost testate pentru PFAS și sunt conforme cu FDA

Ce produse Drylin fără PFAS sunt disponibile?

Șină telescopică NT 60

Secțiune a lagărului WWP-10-30-06-LM fără PFAS, cu marcaj PTFE FREE.

Cărucior de blocare WWP

Glisiere prismatice PFAS-free din plastic, cu bucșe din alamă.

Cărucior pentru prisme NWV cu preîncărcare

Ansamblu de lagăr de alunecare TW-42-15 fără PFAS de la igus, cu carcasă metalică.

Cărucior de ghidare TW-42

Ghid telescopic PFAS-free din plastic negru, cu marcaj portocaliu.

Șină telescopică din plastic solid NTP

Lagăr liniar Hygienic Design cu patru unități albastre pe două bare de ghidare.

Ghidaj liniar pentru tehnologia alimentară

Rulment drylin R montat pe un arbore.

Rulment liniar RA160M

Sanie liniară cu două tije de ghidare și placă de montaj.

Cărucior din oțel inoxidabil WWT15

Ax liniar cu acționare cu șurub și cărucior într-o reprezentare tehnică.

Mini modul liniar cu motor pas cu pas cu șurub de plumb

Configurator OFF-LINE

Panou cu mostre de culoare și o pictogramă de unelte suprapusă.

Ghid liniar curbat

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Michael Hornung
Michael Hornung

Produktmanager drylin Lineartechnik

+49 2203 9649 0Scrieti e-mail

Expediere și consultanță