Șine telescopice Drylin NT fără lubrifiere

Durabil și fără coroziune

Șine telescopice în variantă deschisă și închisă, prezentate în secțiune.
Șine telescopice în variantă deschisă și închisă, prezentate în secțiune.

Componentele șinelor telescopice Drylin NT

Profil de șină drylin NT din aluminiu pentru uși glisante.

NT-35

  • Extensie continuă până la 1.200 mm
  • Extensie completă, extensie parțială, supraextensie
  • Mecanism de blocare disponibil opțional în pozițiile finală și centrală
Șina drylin NT și căruciorul sunt prezentate în secțiune.

NT-60

  • Extensie continuă până la 2.000 mm
  • Funcționare silențioasă și lină
  • Construcție robustă datorită designului solid din plastic și aluminiu
Șină drylin NT cu profil deschis și închis pentru aplicații de glisare.

NTV-27

  • Lungime de extensie până la 500 mm
  • Fără zgomote datorită preîncărcării cu arc
  • Forță de deplasare constantă datorită prismei de alunecare drylin N preîncărcate
Ghidaj liniar drylin NT cu două cărucioare negre pentru un sistem culisant.

NTP-27

  • Lungimi de extensie de 125 mm / 150 mm
  • Construcție din 3 piese realizată din polimeri de înaltă performanță igus®
  • Fără metal
Profilele căruciorului drylin NT în două variante, cu ghidaj ascuns.

NT-35-AR/NT-60-AR

  • Lungimi de extensie până la 1.200 mm / 2.000 mm
  • Reflexii reduse ale luminii datorită aluminiului anodizat negru
  • Aspect discret
Sistem glisant drylin NT cu două cărucioare din aluminiu.

NT-35-HT

  • Lungimi de extensie până la 1.200 mm
  • Rezistent la temperaturi de până la 130 °C
  • Disponibil în argintiu sau negru (AR) în magazinul online

De ce să optați pentru șinele telescopice Drylin NT?

Robust

Rezistență la murdărie

Fără coroziune

Silențiozitate

Greutate redusă

Igienic


Exemple de aplicații pentru șine telescopice

Cleanwaterbox 5.0

ABSU Solar Water Clearwaterbox în albastru și auriu, cu ecran de control.
CompactChart
Trei persoane prezintă un grafic lângă un flipchart.
Lift pentru scaune cu rotile
Lift de platformă la nivelul pardoselii, lângă o scară, într-un spațiu cu pereți de cărămidă.
Camion alimentar
Mașină industrială mare, cu partea frontală roșie, într-un atelier.

Banner cu pictogramă de întrebare și portretul unui bărbat.

Întrebați expertul nostru

Imagine de exemplu drylin NT cu produs și simbol de ambalaj.

Mostră gratuită de drylin NTP

White paper cu 10 economii potențiale prin utilizarea lagărelor alunecătoare.

Carte albă


Șină telescopică fabricată din 100% plastic - NTP


Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță