Ghidaj cu role drylin C

Ghidaj cu role cu funcționare lină pentru un efort minim de operare

Avantajele noii serii Drylin C

  • Funcționare manuală extrem de lină: jocul și ghidajul pot fi reglate cu ajutorul rolelor excentrice
  • Cărucioare rentabile datorită turnării sub presiune a zincului
  • Libertate mare de proiectare pentru sarcini de până la 200N
  • 100% fără lubrifiere și întreținere
  • Configurați online și calculați durata de viaţă: igus.eu/dlx
Ghidaj cu role miniatură drylin C pentru rulare lină și reglarea ușii.

ghidaje cu role drylin C

Ghidaj cu role drylin C, cu role miniaturale pentru glisarea ușoară a ușilor.

carucior drylin C "CamRoller"

  • Cărucioare rentabile datorită turnării sub presiune a zincului
  • Libertate mare de proiectare pentru sarcini de până la 200N
Ghidaj liniar drylin C CSO-3021-01-CA-D din aluminiu, cu găuri.

șină cu rulmenți cu role Drylin C

  • Lățimea șinei de 30 mm și înălțimea sistemului
  • Design ușor: Șină din aluminiu cu cărucior din zinc turnat sub presiune cu trei role din polimer - mai ușoară decât sistemele din oțel pur
Accesorii drylin C: patru suporturi metalice și elemente de fixare pentru sisteme liniare.

accesorii drylin C

  • Pentru puncte suplimentare de înșurubare laterală pe cărucior, capace de șine și altele

Provocarea dumneavoastră este misiunea noastră

  • Pentru a efectua o evaluare tehnică a cererii dumneavoastră
  • Pentru a găsi configurația potrivită de drylin
  • Pentru a pune în aplicare soluții personalizate pentru proiecte
  • Identificarea oportunităților de optimizare în cadrul sistemelor existente

Reglarea afișajului cu ajutorul ghidajelor cu role drylin C


Banner cu pictogramă de întrebare și portretul unui bărbat.

Întrebați expertul nostru despre acest nou produs!

Whitepaper drylin cu un document deschis despre ghidaje liniare și lagăre cu alunecare.

Descărcați cartea albă

Prezentare generală a mostrelor drylin cu diverse exemple de produse și simbol de ambalare.

Mostre de tehnologie liniară

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță