Ghidaje pentru șine Drylin T

Schimbare simplă: de la rulment cu bile recirculante la sistem de alunecare

Puteți găsi acest lucru pe site-ul nostru:

Glisorul de ghidare drylin T pe o șină, cu modul liniar montat.

De ce să alegeți o ghidare pe șină drylin T?

Înlocuire unu la unu foarte ușoară

Ghidare precisă a căruciorului

Fără lubrifiere și întreținere

Componentele sistemelor de șine drylin T

Șină de ghidare drylin cu două profile din aluminiu pe fundal gri.

Șine liniare

  • Patru dimensiuni de instalare cu lungimi de până la 4.000 mm
  • Rezistente la coroziune datorită anodizării dure/anodizării transparente
  • Găuri de montare standard sau fără găuri
Două ghidaje liniare drylin cu carcasă metalică pe fundal gri.

Cărucior de ghidare

  • 1:1 interschimbabil dimensional cu rulmenți cu bile recirculante
  • Reglare individuală a jocului
  • Pretensionare automată opțională
Cărucior liniar drylin cu pârghie de strângere și șină de ghidare pe fundal gri.

Opțiuni de prindere

  • Cărucior cu clemă manuală
  • Poziții multiple pentru elementele de prindere
  • Pentru patru dimensiuni standard de instalare
Două profile de ghidare drylin gri, cu găuri, pe fundal deschis.

Șină miniaturală

  • Patru dimensiuni miniaturale
  • Robustă și rezistentă la coroziune
  • Cu sau fără orificii de montare
Două elemente de ghidare liniară drylin de la igus pe fundal gri.

Vagoane miniaturale

  • Cărucioare pentru spații mici de instalare
  • Patru dimensiuni miniaturale
  • Reglare individuală a jocului (dimensiune 12/15)
Ghidaj liniar igus drylin cu două carcase glisante pe fundal gri.

Configurați sisteme complete

  • Sistem gata de instalare
  • Lungime personalizată a șinelor și număr de cărucioare
  • Online: verificare funcționalitate și durată de viață

Eșantion drylin T

Ghidaj drylin T cu cărucior și simbol portocaliu de ambalare.

Eșantion ghidaj miniatural drylin T

Patinul drylin t mini pe șină profilată.

Conector identic și dimensiuni ale orificiilor

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță