tehnologie de acționare antireflexivă și liniară drylin

Modul drylin anti-reflex cu iluminare pentru reducerea reflexiilor.
Modul drylin anti-reflex cu iluminare pentru reducerea reflexiilor.

Reflexie redusă a luminii datorită suprafețelor negre.


Avantajele dumneavoastră cu produsele drylin

Anti-reflexie

Fără lubrifiere

Silențiozitate

Fără coroziune

Fără întreținere

Greutate redusă


Produse antireflex

Profile anti-reflex din plastic, două vederi ale unui profil cu găuri de montaj.

șine cu profil W drylin

  • Cu sau fără găuri standard
  • Șine liniare din aluminiu
Glisor de profil anti-reflex cu două piese gri de dimensiuni diferite.

vagoane drylin cu profil W

  • Cărucioare liniare de diferite dimensiuni
  • Lungimi și lățimi diferite
Ghidaj prismatic Anti-Reflex NSV cu șină de ghidare și două elemente prismatice.

glisiere pentru prisme cu preîncărcare drylin NSV

  • Reglare controlată fără efect stick-slip
  • Forțe de deplasare definite
Ghidaje plate anti-reflex cu trei componente, văzute din față și de sus.

Ghidaje liniare cu profil redus drylin N

  • Înălțimi ale sistemului de la 6 la 9 mm
  • Lățimi de la 17 la 80 mm
Șină telescopică Anti-Reflex cu două șine negre alăturate.

șină telescopică Drylin NT

  • Lungimi de extensie de până la 2.000 mm
  • Design ușor, reglare silențioasă
Actuator fără joc, cu șurub conducător și rulmentare într-un ansamblu modular.

drylin SLW-0620 miniatură

  • Pentru spații de instalare extrem de mici
  • Doar 32 mm lățime și 22 mm înălțime
Masă în cruce neagră cu axe și roți de mână pentru reglaj de precizie.

masă Drylin SLW-XY XY

  • Două direcții de reglare
  • Un modul pentru suprafețe de lucru de până la 100 x 100 mm
Actuator liniar cu motor cu șurub, în carcasă anodizată neagră.

Axa liniară ZLW cu curea dințată

  • Unitate de control cu motor pas cu pas
  • Livrat pregătit pentru conectare
Modul liniar drylin SLW miniatural, cu șurub și cărucior.

drylin SLW-0670-FLS cu șurub de plumb

  • Poate fi reglat electric sau manual
  • Design cu profil extrem de redus (20 mm)

Exemplu de aplicare pentru produsele antireflex

Contor laser Smartfit

Două persoane verifică o bicicletă de munte albastră la Radlabor SmartFIT, în magazin.

Sistem de reglare electrică la un aparat espresso

Mașină cu cadru roșu-negru și mai multe componente metalice într-un atelier.

Ajutoarele dvs. digitale pentru tehnologia de acționare și liniară

Configurator de consultanță la achiziție pentru ghidaje liniare pe un laptop, cu modul glisant.

Expert în tehnologie liniară

Configuratorul de tehnologie de acționare ddx pe un laptop, cu componente de acționare afișate.

Configurator pentru tehnologie de acționare


Imagine de exemplu drylin NT cu produs și simbol de ambalaj.

Mostră gratuită de drylin NTP

Copertă de white paper cu un modul liniar, Toothed belt drive sau lead screw drive, igus.

Descărcați cartea albă

Whitepaper despre ghidaje telescopice, cu exemple de aplicare și grafice într-o broșură.

Carte albă privind șinele telescopice

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță