Alternativa rentabilă la sistemele cu rulmenți cu bile recirculante

Ghidaj liniar fără lubrifiere, disponibil din stoc

Ghidaje drylin cu simbol Dryway: rapide, fără lubrifiere și silențioase.

Componentele noastre pot fi înlocuite cu sisteme cu rulmenți cu bile cu recirculare

Șină de ghidare drylin cu două profile din aluminiu pe fundal gri.

Șină de ghidare drylin T seria 01

Două ghidaje liniare drylin cu carcasă metalică pe fundal gri.

Cărucior de ghidare drylin T seria 01

Șină liniară miniatură drylin T, cu găuri și profil de alunecare.

Șină de ghidare drylin T seria 04/14 miniatură

Sanie miniatură drylin T în două versiuni, pe fundal deschis.

Seria de cărucioare miniaturale drylin T 04/14

Două profile liniare drylin gri, alăturate.

Șină profilată drylin W seria T15/T20 din aluminiu

Două ghidaje liniare drylin alăturate, gri, de dimensiuni diferite.

Seria de cărucioare cu profil drylin W T15/T20

Șină liniară din oțel inoxidabil din seria T15/T20, în două dimensiuni, una lângă alta.

Șină profilată drylin W din oțel inoxidabil

Glisor din oțel inoxidabil pentru ghidajul liniar T15/T20, cu orificii și decupaje.

Cărucior cu profil drylin W conform FDA

Axe liniare drylin R din metal, în două versiuni.

Arbori rotunzi drylin R

Rulment liniar drylin R în trei variante.

Rulment liniar drylin R


Sisteme de șine drylin T potrivite

Exemple de aplicații

drylin® Ghidaje feroviare în producția de înghețată de banane

Pentru construcția de aeronave drylin® T în construcție

Pentru o fixare sigură în timpul sudării

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță