Ghidaje liniare cu profil redus drylin N

Soluție liniară pentru spații de instalare reduse

Puteți găsi acest lucru pe site-ul nostru:

Ghidaj liniar drylin N cu cărucior și placă de montaj.

De ce să alegeți ghidajele cu profil N drylin?

Poate fi utilizat în spații de instalare mici

Costuri energetice mai mici

Ușor de reglat și poziționat

Funcționare silențioasă

Timp de instalare redus

Instalare ușoară

Componentele sistemelor de ghidare cu profil redus drylin® N

Profil de ghidare drylin N și cărucior combinate, prezentate cu plăci de montaj.

Șine de ghidare anodizate argintiu

  • Profil din aluminiu în patru dimensiuni de instalare
  • Lățimi de la 17 la 80 mm
  • Cu sau fără orificii de montare pentru prelucrare individuală
Șine de ghidare drylin N AntiReflex în diferite vederi de profil.

Șine de ghidare AntiReflex

  • Șine din aluminiu anodizat negru
  • Reflexie redusă a luminii datorită suprafețelor negre
  • Cu sau fără orificii standard
Capace de capăt drylin N pe profile de ghidare cu găuri de fixare.

Capace pentru drylin N

  • Finisaj elegant pentru șină/margine
  • Instalare simplă și sigură
  • Pentru toate profilele de șină drylin N
Carucior de ghidare drylin N cu placă metalică.

Cărucior de ghidare cu lățime nominală (seria 01/11/21)

  • Găuri simple pentru fixare de jos
  • Elemente glisante cu clemă sau turnate
  • Cărucioare ușoare din plastic solid
Două vederi ale unui conector metalic pentru ghidajele drylin NW.

Cărucior de ghidare cu lățime nominală (Seria 02/12/22)

  • Găuri filetate/știfturi pentru fixare de sus
  • Elemente de alunecare turnate, interschimbabile sau captive
  • Versiuni cu rulmenți fixi/flotanți
Inserție de ghidaj glisant drylin N cu pretensionare, piesă din plastic și metal în două părți.

Cărucior de ghidare cu lățime nominală și pretensionare

  • Cu preîncărcare integrată a arcului
  • Pentru reglaje fără zgomot
  • Cu orificiu/știft simplu sau filetat

Cutie cu mostre gratuite drylin N

Cutie de mostre drylin cu mostră de produs și ambalaj desfăcut.

Descărcați documentul tehnic

Whitepaper despre potențialul de economisire cu lagărele liniare drylin.

Exemple de aplicații

Serviciu de livrare cu roboți
Mobinn Delivery Robot pe o scară.
CompactChart
Trei persoane prezintă un grafic lângă un flipchart.
Lift pentru scaune cu rotile
Lift de platformă la nivelul pardoselii, lângă o scară, într-un spațiu cu pereți de cărămidă.
Camion alimentar
Mașină industrială mare, cu partea frontală roșie, într-un atelier.

Diapozitiv prismă preîncărcat

Trei unități liniare cu inserții de precizie și profile de ghidare diferite.
  • 4 clase de preîncărcare
  • Poate fi utilizat și în medii igienice
  • Pentru conexiuni cu șurub de dedesubt sau prin știfturi filetate

Sistem de ghidare cu profil redus SLN cu șurub de ghidare

Ghidaj plat cu ax filetat în două vederi.
  • Alegerea a 3 versiuni
  • modul de bază econ / reglarea jocului / pretensionarea
  • Configurarea modulului liniar

Informații generale despre tehnologia liniară

O mostră potrivită - gratuit pe biroul dvs. - testați înainte de a investi

100% fără lubrifiere

Logo DRYWAY pentru lagăre de alunecare.

Testat și verificat!

Laborator de teste igus cu standuri automatizate și sisteme de transport pentru lanțuri port-cablu.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță