Exemple de aplicații de succes în industria macaralelor

Macarale portuare

Macara pentru containere în portul Hamburg

Macara cu pasarelă albastră și braț roșu.

Rulmenți pentru sarcini mari fără lubrifiere în macaralele RTG

Bogie-ul macaralei RTG în ploaie, în port.

Macara STS Antwerp

Manipulare de containere în port cu macara și containere stivuite.

Macara de încărcare a containerelor

Macaraua portuară Künz ridică containere deasupra unui terminal de containere.

Macara de descărcare a navelor

Mai multe brațe de macara cu componente igus într-o instalație industrială.

Macara suspendată

Șină de macara în port, cu structură din oțel roșu și cărucior de ghidare lângă o navă.
Lanț portcablu pentru încărcător de nave pe o structură din oțel.

Lanț energetic cu role pe macaraua STS

La exemplul de aplicație

Macarale de interior

Macarale de proces în prelucrarea spumei

Lanțul portcablu E4 ghidează cablurile la o macara de interior.

macara de interior: 50 % mai mult spațiu de depozitare

Macara industrială într-o hală, cu grindă galbenă și palan.

Macara în fabrica de ciment

Sistem de transport cu lanțuri portcablu într-o hală industrială.

Cale de rulare pentru macara de 70 m în instalația de incinerare a deșeurilor

Macara într-o groapă industrială, cu dispozitiv de ridicare și containere pentru deșeuri.

Macara interioară rezistentă la substanțe chimice

Piesa din oțel zincat termic atârnă de cârligele macaralei în hală.

Macarale interioare într-o turnătorie

Hală industrială cu macarale portal galbene mari și componente grele de mașini.

Macara de interior în prelucrarea metalelor

Tavanul unei hale industriale cu sistem de transport și pasarele sub un sistem mare de macarale.

Macara cu bobină în oțelărie

Instalație industrială cu canale de cablu și cabluri pentru un sistem de ridicare sau transport.

Macara suspendată în oțelărie

O macara pod într-o hală industrială ridică o sarcină deasupra zonei de lucru.

Macara pentru deșeuri

Tehnică de transport într-o instalație de reciclare, cu un lanț portcablu lângă un transportor.

Macarale suspendate în instalațiile de betoane

Un robot mută țevi de beton într-o hală industrială.

sistem guidefast pentru macaraua suspendată

Macara pod într-o hală, cu grindă galbenă și cărucior sub acoperiș.

Macarale pentru șantierele navale

Conversie rapidă și sigură la o înălțime de 122 de metri

Macara cu platformă de instalare și jgheaburi de cabluri deasupra corpului navei.

alimentare cu energie cu o greutate a cablului de 61 kg/m

Lanțul portcablu Heavy Duty 5050RHD de pe o macara goliat din șantierul naval ghidează cablurile de-a lungul pistei.

Lanț cu role® pentru macara de șantier naval de 1500 t

Macara Goliath cu lanț portcablu 5050RHD pentru sarcini mari, într-un șantier naval.

Furnizarea a 16 cărucioare pentru macaraua Goliath

Lanț portcablu cu role 4040RHDB Heavy Duty pe o șină de macara.
Sistem de transport pe o structură industrială roșie, cu ghidaj de cabluri de-a lungul unui pod.

Fiabile chiar și în timpul furtunilor de tipifon

La exemplul de aplicație

Macarale pentru mărfuri în vrac

lanț din plastic-energie în oțelărie

Transportor cu lanț portcablu într-o instalație industrială.

Încărcător de nave în portul Wismar de la Marea Baltică

Instalație de descărcare a navelor cu benzi transportoare descarcă materiale vrac în port.

Lanț energetic cu role la descărcătorul de nave

Macara pe un debarcader lung, deasupra apei.

550 de metri de deplasare într-o mină de taconită

Instalație de transport sub un pod industrial, cu șine și structuri metalice.

Macara pentru mărfuri în vrac într-o centrală electrică pe bază de lignit

Instalație de transport pentru material vrac într-un port industrial.

Cea mai lungă distanță de deplasare cu lanțuri cu role

Jgheab de ghidare e-chain 5050RHD pentru cursă lungă la centrala din Talwandi.
Excavator cu roată cu cupe și transportor într-o carieră de pietriș.

Excavator cu roată cu găleată pentru extracția cretei

La exemplul de aplicație

Macarale de exterior

lanț energetic în instalația de prelucrare a nămolului

Stație de tratare a apei cu bazine rotunde și canale, văzută de sus.

Noua rutare a cablurilor pentru macaralele oțelăriei

Sistem de șine galben cu lanț portcablu pe un pod.
Cadru galben al traversei de macara, cu lanțuri de ridicare, într-un atelier.

Depozitarea roților căruciorului macaralei

La exemplul de aplicație

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță