Raport utilizator Lanț energetic robust din plastic pentru 550 de metri de deplasare în manipularea mărfurilor în vrac

Alternativă la festonare: lanțul energetic din plastic se deplasează fiabil la -35°C, zăpadă și gheață

Profil

  • Ce a fost necesar: Lanț energetic E4/4; cabluri chainflex, cum ar fi cablul de motor chainflex CF35
  • Cerințe: Durată lungă de viață pe o distanță de deplasare de 550 m; temperaturi sub -30°C, zăpadă, gheață, praf
  • Industrie: Manipularea vracului
  • Succes pentru client: Lanțul energetic și cablurile funcționează fiabil chiar și în condiții de mediu agresive. În ciuda zăpezii de peste un metru și a temperaturilor sub -35°C după punerea în funcțiune, soluția funcționează ireproșabil.
Instalație de transport sub un pod industrial, cu șine și structuri metalice.

Problema

Soluția

Bandă transportoare cu role într-o instalație industrială.
Un transportor mută bobine mari de lemn lângă o grămadă de cărbune.

Extracția și prelucrarea taconitei

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță