Lanțul de energie cu role deplasează greutatea cablului de 61 kg/m pentru macaraua de șantier 900t

Lucrări grele pe o cursă de 200 m: lanț rezistent ca lanț multibandă e-chain® pentru macaraua Goliath

Profil

  • Ce a fost necesar: Lanț energetic cu role pentru sarcini grele din seria 5050RHD, cablu chainflex®
  • Cerințe: Asigurarea permanentă a traseului cablului pe o distanță de aproximativ 200 m, cu o greutate a cablului de până la 61 kg/m.
  • Industrie: Industria macaralelor
  • Succes pentru client: Cablurile au fost dirijate în siguranță din 2010. Datorită lanțului e-chain multiband®, chiar și sarcinile cu greutate mare nu ridică probleme în cadrul aplicației.
Lanțul portcablu Heavy Duty 5050RHD de pe o macara goliat din șantierul naval ghidează cablurile de-a lungul pistei.

Problema

Soluția

Lanț portcablu Heavy Duty 5050RHD pe o macara goliat în șantierul naval.

Lanț energetic cu role 5050RHD

  • Stabilitate ridicată și durată lungă de viață
  • Pentru sarcini suplimentare ridicate pe distanțe lungi de deplasare

cablu chainflex®

Mai multe cabluri de comandă chainflex colorate, cu conductori și fire expuse.
  • Dezvoltat special pentru utilizarea în aplicații în mișcare
  • Rezistență testată în laboratorul nostru intern

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță