Sistem de macara cu șine portocalii deasupra apei.

Lanț energetic robust cu role pe descărcătoare de nave cu o cursă de peste 400 m

Pe această macara STS din Malaezia, un lanț energetic cu role reduce puterea de acționare cu 75%.

Profil

  • Ce a fost necesar: Cabina macaralei: lanț energetic E4/4 (tip 4040), dispozitiv de manipulare a încărcăturii (cărucior): Rol-E-Chain 5050R.21/21/21.250.0, cablu Chainflex®, jgheab de ghidare și carcasă din oțel inoxidabil
  • Cerințe: Condiții de mediu coroziv, generare de praf
  • Industrie: Macara, descărcător de nave
  • Succesul clientului: soluție completă de alimentare cu energie dintr-o singură sursă, soluție fiabilă pentru condiții de mediu foarte corozive
Macara pe un debarcader lung, deasupra apei.

Problema

Soluția

igus® lanț de energie pe o macara, în carcasă din oțel inoxidabil.

  • deplasare 73 m
  • Viteza 19,8 m/min.
  • Accelerație 0,5 m/s2
  • Greutatea de umplere 4,1 kg/m
  • Diverse cabluri din programul chainflex®
  • deplasare 90 m
  • Viteza 189,6 m/min.
  • Accelerație 1 m/s2
  • Greutatea de umplere 41,03 kg/m
  • Lanț electronic utilizat® Rol-E-Chain 5050R.21/21/21.250.0
  • Toate cablurile igus® chainflex®
  • Cursă longitudinală (cursă transversală) 441.3
  • Accelerația este de 0,1 m/s2
  • Viteza este de 30 m/min.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță