Modificarea limbii :

Cel mai lung lanț de plastic-energie din lume, cu o deplasare de 670 de metri, vine de la igus®
În colaborare cu colegii de la igus® India, igus® Köln a realizat cea mai lungă călătorie din lume cu un sistem de lanț electronic® pentru un client internațional. Conceperea proiectului, detalierea și procesarea comenzii au fost gestionate în întregime de igus®.
"Rolele din verigile lanțului reduc enorm coeficientul de frecare pe distanțe lungi de deplasare. Ca urmare, se poate economisi până la 57 % din energia de acționare necesară pentru deplasarea sistemului de lanțuri energetice."
Frank Schlögel, director de proiecte de inginerie & Serviciul de instalare
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h