Lanț de energie din plastic rezistent la uzură sub sarcină acidă ridicată în macarale de interior

Lanțul electronic rezistent la chimicale și jgheabul din plastic funcționează de ani de zile

Profil

  • Ce a fost necesar: Sistem de lanț energetic E4/4, inclusiv jgheab de ghidare
  • Cerințe: Datorită unui conținut ridicat de clorură de hidrogen în aerul liniei de pretratare de aproximativ 2%, toate componentele din sistem sunt expuse la niveluri ridicate de acid. Scopul a fost de a găsi o soluție rezistentă la uzură pentru aceste condiții.
  • Industrie: Macarale
  • Succes pentru client: Materialul igumid EG+ rezistent la substanțe chimice asigură o rezistență ridicată în ciuda conținutului ridicat de clorură de hidrogen. De asemenea, materialul are o absorbție totală de umiditate foarte scăzută, ceea ce permite o rezistență sporită la substanțele chimice agresive.

Problema

Soluția

În liniile de pretratare ale fabricilor de galvanizare ale grupului Wiegel, sistemele de lanț energetic de la igus alimentează macaralele de proces cu energie și date.

Înainte de galvanizarea propriu-zisă, piesele de prelucrat trebuie să fie pre-tratate pentru a le curăța de grăsime, rugină și calcar.

În linia de pretratare închisă există un condensat de HCL de aproximativ două procente în aer.

În urmă cu câțiva ani, Meissner Krane și Wiegel au început să modernizeze alimentarea cu energie a macaralelor și au folosit sisteme de lanț energetic.

Secțiunile laterale ale jgheabului de ghidare sunt conectate prin clipsare și prindere manuală și fără unelte. Mecanismul de prindere special conceput pentru sistem le menține împreună în siguranță și elasticitate.

Lanțurile se deplasează în jgheaburi din plastic fabricate din material rezistent chimic igumid EG+, datorită căruia sistemul face față cu ușurință condițiilor dificile.

Fără probleme în toate instalațiile

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță